Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Materiaali: LDPE, PVC Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | H | Materiaali | d | h | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0534 € - 0,1135 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
|
LDPE
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
0,0868 € - 0,2558 € | 2380 Varastossa |
Valkoinen
|
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
0,3135 € - 0,6325 € | 200 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
0,2902 € - 0,8596 € | 60 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
0,1492 € - 0,3162 € | 600 Varastossa |
Valkoinen
|
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
1
|
||
0,2615 € - 0,8136 € | 1400 Varastossa |
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
2
|
||
0,1054 € - 0,3105 € | 380 Varastossa |
Valkoinen
|
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
0,1656 € - 0,3536 € | 500 Varastossa |
Valkoinen
|
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
1
|
||
0,2149 € - 0,6469 € | 1800 Varastossa |
Musta
|
1.496 in
38.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
0,0994 € - 0,3133 € | 1200 Varastossa |
Valkoinen
|
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1
|
||
0,0605 € - 0,1279 € | 500 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
0,1054 € - 0,3105 € | 148 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
0,3765 € - 1,1098 € | 400 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
0,182 € - 0,5664 € | 700 Varastossa |
Musta
|
1.417 in
36.0 mm
|
PVC
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
0,1478 € - 0,3565 € | 1935 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
1
|
||
0,0866 € - 0,1978 € | 200 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
||
0,4271 € - 0,7935 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Valkoinen
|
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
0,0813 € - 0,1851 € | 9656 Varastossa |
Musta
|
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
1
|
||
0,1889 € - 0,1889 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Valkoinen
|
0.984 in
25.0 mm
|
LDPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1
|
||
0,13 € - 0,3651 € | 1365 Varastossa |
Valkoinen
|
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa