Valikko Haku

Pyöreät kierteelliset sisäkkeet - metalli

Varastossa

Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.

Niiden metallikierteet takaavat sileän, tukevan ja kestävän istuvuuden, ja kaksiosaiset listat sopivat tiiviisti putkiin.Niissä on sisäkierre, joka sopii säädettäville tasausjaloille ja kiinnittimille.Ne sopivat erinomaisesti vaativaan käyttöön ja on valmistettu valetusta alumiiniseoksesta. Materiaali: HDPE, PA Väri: Musta, Harmaa Sarjanumero: SR1571, SR5438

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
84 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus H Väri Ruuvikoko h Staattisen kuormituksen maksimikapasiteetti D Yhteensopivat seinänpaksuudet Osta
0,3097 € - 0,6503 € 188 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,4599 € - 0,9658 € 4722 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,3097 € - 0,6503 € 19409 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,2379 € - 0,4996 € 24897 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,198 € - 0,4159 € 66165 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,642 € - 1,3482 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
Musta
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,4838 € - 1,016 € 2950 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,4519 € - 0,949 € 12126 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,2857 € - 0,6001 € 4688 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
11,8016 € - 22,052 € 135 Varastossa
35.0 mm
Musta
M12
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
0,404 € - 0,8485 € 11302 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,618 € - 1,2979 € 10308 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,5941 € - 1,2477 € 786 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
1,5153 € - 3,1821 € 462 Varastossa
35.0 mm
Musta
35.0 mm
50.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
0,206 € - 0,4326 € 7540 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
1,5153 € - 3,1821 € 160 Varastossa
35.0 mm
Musta
35.0 mm
50.0 mm
2.0 mm | 0.079 in
0,4758 € - 0,9993 € 7750 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,5157 € - 1,083 € 6490 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
0,19 € - 0,3991 € 5371 Varastossa
20.0 mm
Musta
20.0 mm
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
1,0394 € - 2,1828 € 390 Varastossa
34.0 mm
Musta
34.0 mm
40.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
  • / 5
2 Threaded Insert M10 Round 30.0 mm 1-1.5 Black

10285961

Hinta-alue
0,6503 € - 0,3097 €

Varastotasot
188 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
38.0 mm Kierteinen sisäke HDPE M10

10286029

Hinta-alue
0,9658 € - 0,4599 €

Varastotasot
4722 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
2 Threaded Insert M8 Round 32.0 mm 1-1.5 Black

10285978

Hinta-alue
0,6503 € - 0,3097 €

Varastotasot
19409 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
2 Threaded Insert M8 Round 25.0 mm 1-1.5 Black

10285947

Hinta-alue
0,4996 € - 0,2379 €

Varastotasot
24897 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
2 Threaded Insert M6 Round 20.0 mm 1-1.5 Black

10285916

Hinta-alue
0,4159 € - 0,198 €

Varastotasot
66165 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
2 Threaded Insert M12 Round 60.0 mm 1-1.5 Black

10286128

Hinta-alue
1,3482 € - 0,642 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
2 Threaded Insert M12 Round 38.0 mm 1-1.5 Black

10286036

Hinta-alue
1,016 € - 0,4838 €

Varastotasot
2950 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
2 Threaded Insert M8 Round 40.0 mm 1-1.5 Black

10286043

Hinta-alue
0,949 € - 0,4519 €

Varastotasot
12126 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
2 Threaded Insert M8 Round 30.0 mm 1-1.5 Black

10285954

Hinta-alue
0,6001 € - 0,2857 €

Varastotasot
4688 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274286

Hinta-alue
22,052 € - 11,8016 €

Varastotasot
135 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Ruuvikoko
    M12
2 Threaded Insert M8 Round 35.0 mm 1-1.5 Black

10285992

Hinta-alue
0,8485 € - 0,404 €

Varastotasot
11302 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
2 Threaded Insert M10 Round 60.0 mm 1-1.5 Black

10286111

Hinta-alue
1,2979 € - 0,618 €

Varastotasot
10308 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
2 Threaded Insert M8 Round 60.0 mm 1-1.5 Black

10286104

Hinta-alue
1,2477 € - 0,5941 €

Varastotasot
786 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
Threaded Insert M10 Round 50.0 mm PA Black

10248324

Hinta-alue
3,1821 € - 1,5153 €

Varastotasot
462 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.5 mm | 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 20.0 mm 1-1.5 Black

10285923

Hinta-alue
0,4326 € - 0,206 €

Varastotasot
7540 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
Threaded Insert M10 Round 50.0 mm PA Black

10248409

Hinta-alue
3,1821 € - 1,5153 €

Varastotasot
160 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    2.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    2.0 mm | 0.079 in
2 Threaded Insert M10 Round 40.0 mm 1-1.5 Black

10286050

Hinta-alue
0,9993 € - 0,4758 €

Varastotasot
7750 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
2 Threaded Insert M8 Round 50.0 mm 1-1.5 Black

10286074

Hinta-alue
1,083 € - 0,5157 €

Varastotasot
6490 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
2 Threaded Insert M6 Round 19.0 mm 1-1.5 Black

10285909

Hinta-alue
0,3991 € - 0,19 €

Varastotasot
5371 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
  • Materiaali
    HDPE
  • Väri
    Musta
Threaded Insert M10 Round 40.0 mm PA Black

10248317

Hinta-alue
2,1828 € - 1,0394 €

Varastotasot
390 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Yhteensopivat seinänpaksuudet
    1.5 mm | 0.059 in