Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Materiaali: ABS, Nailon, Butyraatti, LDPE, HDPE Väri: Musta Sarjanumero: SR1632
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Gauge | Väri | Materiaali | OD | WT | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
16
|
Musta
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
16
|
Musta
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
|||
| 7200 Varastossa |
22
|
Musta
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
|||
| 2300 Varastossa |
18
|
Musta
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||
| 900 Varastossa |
16
|
Musta
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
22
|
Musta
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
|||
| 9741 Varastossa |
12
|
Musta
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
16
|
Musta
|
Butyraatti
|
1 in
25.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
|||
| 2798 Varastossa |
14
|
Musta
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
|||
| 13942 Varastossa |
16
|
Musta
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
|||
| 2153 Varastossa |
20
|
Musta
|
LDPE
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
16
|
Musta
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
15
|
Musta
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
14
|
Musta
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
20
|
Musta
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
13
|
Musta
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
16
|
Musta
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
|||
| 7993 Varastossa |
16
|
Musta
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
18
|
Musta
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
|||
| 2600 Varastossa |
14
|
Musta
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa