Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Materiaali: ABS, Nailon, Butyraatti, LDPE, HDPE Väri: Musta Sarjanumero: SR1632
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Gauge | Väri | Materiaali | OD | WT | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2587 € - 0,5433 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16
|
Musta
|
Nailon
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,1957 € - 0,4111 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14
|
Musta
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,2697 € - 0,5664 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
19
|
Musta
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,3148 € - 0,6612 € | 765 Varastossa |
11
|
Musta
|
ABS
|
2 in
50.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,2697 € - 0,5664 € | 2881 Varastossa |
14
|
Musta
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,2259 € - 0,4743 € | 2600 Varastossa |
14
|
Musta
|
ABS
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,3874 € - 0,8625 € | 2380 Varastossa |
16
|
Musta
|
Nailon
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,1189 € - 0,2174 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18
|
Musta
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,18 € - 0,2903 € | 2794 Varastossa |
16
|
Musta
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,1336 € - 0,2806 € | 4489 Varastossa |
18
|
Musta
|
ABS
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,2697 € - 0,5664 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20
|
Musta
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,1653 € - 0,2494 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22
|
Musta
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
0,1665 € - 0,2521 € | 2600 Varastossa |
14
|
Musta
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,1437 € - 0,3018 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15
|
Musta
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
0,1382 € - 0,2903 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13
|
Musta
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,1159 € - 0,2435 € | 16200 Varastossa |
19
|
Musta
|
ABS
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
0,1313 € - 0,2757 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
21
|
Musta
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,1382 € - 0,2903 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
20
|
Musta
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,1382 € - 0,2903 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12
|
Musta
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
0,2407 € - 0,4138 € | 1380 Varastossa |
14
|
Musta
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa