Round Load Bearing Glides serve as both protection plugs and glides. Ideal for moderate to heavy-duty applications. Protects floors from scratches and damage.
Materiaali: ABS, Nailon, Butyraatti, LDPE, HDPE Väri: Musta Sarjanumero: SR1632
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Gauge | Väri | Materiaali | OD | WT | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1634 € - 0,2812 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
15
|
Musta
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,2697 € - 0,5664 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18
|
Musta
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,2373 € - 0,6037 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18
|
Musta
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,1193 € - 0,2507 € | 3993 Varastossa |
16
|
Musta
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,186 € - 0,3023 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18
|
Musta
|
ABS
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,2407 € - 0,4138 € | 1380 Varastossa |
14
|
Musta
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,2875 € - 0,6037 € | 1980 Varastossa |
14
|
Musta
|
ABS
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
0,3491 € - 1,0465 € | 547 Varastossa |
18
|
Musta
|
ABS
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,1889 € - 0,5664 € | 1100 Varastossa |
12
|
Musta
|
ABS
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
0,2252 € - 0,5894 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18
|
Musta
|
ABS
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,1193 € - 0,2507 € | 3500 Varastossa |
20
|
Musta
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,2245 € - 0,5002 € | 4980 Varastossa |
17
|
Musta
|
Nailon
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1254 € - 0,1755 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
19
|
Musta
|
ABS
|
1 in
25.4 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
0,2336 € - 0,3737 € | 4943 Varastossa |
11
|
Musta
|
ABS
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,1588 € - 0,3536 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13
|
Musta
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,0892 € - 0,1874 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
17
|
Musta
|
ABS
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1361 € - 0,2556 € | 800 Varastossa |
17
|
Musta
|
ABS
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
0,1624 € - 0,2599 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16
|
Musta
|
ABS
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
0,1464 € - 0,3248 € | 16937 Varastossa |
19
|
Musta
|
HDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
0,2615 € - 0,5807 € | 2153 Varastossa |
20
|
Musta
|
LDPE
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa