Valikko Haku

Pystykääntökahva

Kysy toimitusaikaa

Linear Handle Latches ensure that doors, panels and enclosures are closed securely, and efficiently. They use a linear motion mechanism, in which the handle easily engages or disengages the latch, ensuring a secure hold.

The lock provides multi-point locking via the rod and adapters in the application with the locking mechanism. It offers excellent resistance to wear, corrosion and environmental factors.

The moveable lever lock is installed on a panel with a standard passage size. The lever rotates up and down 70 degrees for simple opening and closing.

  • Used in industries such as automotive, industrial equipment and transportation.
Väri: Musta Sarjanumero: SR204, SR504

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
64 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kahvan pituus Kahvan leveys Avaimen tyyppi Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
36.0 mm
Euro-avain
Kysy toimitusaikaa täältä
186.0 mm
36.0 mm
9.0 mm kolmioavain
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
36.0 mm
Samanlaiset avaimet
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
36.0 mm
Erilaiset avaimet
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
36.0 mm
9.0 mm kolmioavain
Kysy toimitusaikaa täältä
186.0 mm
36.0 mm
3,0 mm kaksiosainen avain
Kysy toimitusaikaa täältä
186.0 mm
36.0 mm
Avain - itä
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
36.0 mm
Samanlaiset avaimet
Kysy toimitusaikaa täältä
186.0 mm
36.0 mm
Euro-avain
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
36.0 mm
5,0 mm kaksiosainen avain
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
36.0 mm
8,0 mm neliöavain
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
36.0 mm
9.0 mm kolmioavain
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
36.0 mm
5,0 mm kaksiosainen avain
Kysy toimitusaikaa täältä
186.0 mm
36.0 mm
Samanlaiset avaimet
Kysy toimitusaikaa täältä
186.0 mm
36.0 mm
5,0 mm kaksiosainen avain
Kysy toimitusaikaa täältä
186.0 mm
36.0 mm
Samanlaiset avaimet
Kysy toimitusaikaa täältä
186.0 mm
36.0 mm
Euro-avain
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
36.0 mm
Erilaiset avaimet
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
36.0 mm
Avain - itä
Kysy toimitusaikaa täältä
288.0 mm
36.0 mm
Erilaiset avaimet
  • / 4
Pystykääntökahva Euro-avain Teräs 30.0 mm

20795542


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Euro-avain
Pystykääntökahva 9.0 mm kolmioavain Teräs 30.0 mm

20796112


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    186.0 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    9.0 mm kolmioavain
Pystykääntökahva Samanlaiset avaimet 288.0 mm 30.0 mm Teräs

20795665


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Samanlaiset avaimet
Pystykääntökahva Erilaiset avaimet 288.0 mm 30.0 mm Teräs

20795696


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Erilaiset avaimet
Pystykääntökahva 9.0 mm kolmioavain Teräs 30.0 mm

20795788


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    9.0 mm kolmioavain
Pystykääntökahva 3,0 mm kaksiosainen avain Teräs 30.0 mm

20795894


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    186.0 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
Pystykääntökahva Avain - itä 186.0 mm 30.0 mm Teräs

20795962


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    186.0 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Avain - itä
Pystykääntökahva Samanlaiset avaimet 288.0 mm 30.0 mm Teräs

20795511


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Samanlaiset avaimet
Pystykääntökahva Euro-avain Teräs 30.0 mm

20796020


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    186.0 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Euro-avain
Pystykääntökahva 5,0 mm kaksiosainen avain Teräs 30.0 mm

20795580


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
Pystykääntökahva 8,0 mm neliöavain Teräs 30.0 mm

20795610


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm neliöavain
Pystykääntökahva 9.0 mm kolmioavain Teräs 30.0 mm

20795634


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    9.0 mm kolmioavain
Pystykääntökahva 5,0 mm kaksiosainen avain Teräs 30.0 mm

20795757


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
Pystykääntökahva Samanlaiset avaimet 186.0 mm 30.0 mm Teräs

20795825


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    186.0 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Samanlaiset avaimet
Pystykääntökahva 5,0 mm kaksiosainen avain Teräs 30.0 mm

20795917


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    186.0 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    5,0 mm kaksiosainen avain
Pystykääntökahva Samanlaiset avaimet 186.0 mm 30.0 mm Teräs

20795986


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    186.0 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Samanlaiset avaimet
Pystykääntökahva Euro-avain Teräs 30.0 mm

20796037


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    186.0 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Euro-avain
Pystykääntökahva Erilaiset avaimet 288.0 mm 30.0 mm Teräs

20795528


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Erilaiset avaimet
Pystykääntökahva Avain - itä 288.0 mm 30.0 mm Teräs

20795658


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Avain - itä
Pystykääntökahva Erilaiset avaimet 288.0 mm 30.0 mm Teräs

20795535


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    288.0 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Paneelin paksuusalue
    0.5 - 2.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
  • Avaimen tyyppi
    Erilaiset avaimet