Ratchet Rivets are a coloured snap-together fastener made from plastic that requires a two rivet assembly. Simply snap the two identical ratchet rivets together to create a single connection ready for your application.These easy to use rivets require no tools, such as screws, for installation.
Ratchet Rivets can be used with Snap Rings and Snap Ring Washers, when the compatible mating hole has a 5.5mm diameter.
When used in combination with a Snap Ring, the rivet becomes suitable for very thin applications. Ratchet Rivets can also be used with Snap Ring Washer's, which acts as a special cushioning washer, providing the ratchet rivet with more surface support.
Series Code :SR5740
Sarjanumero: SR5740
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | Kannan korkeus | Kannan tyyli | Kannan läpimitta | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1599 € - 0,2063 € | 52929 Varastossa |
Väritön
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Sileä
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1599 € - 0,2063 € | 14000 Varastossa |
Sininen
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Urallinen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1459 € - 0,1894 € | 29753 Varastossa |
Väritön
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Urallinen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.484 in
8.9 - 12.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1459 € - 0,1894 € | 156782 Varastossa |
Musta
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Sileä
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1599 € - 0,2063 € | 46597 Varastossa |
Punainen
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Sileä
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,1599 € - 0,2063 € | 8500 Varastossa |
Harmaa
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Sileä
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.504 - 0.807 in
12.8 - 20.5 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,174 € - 0,2259 € | 24712 Varastossa |
Väritön
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Urallinen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
| 0,1459 € - 0,1894 € | 4496 Varastossa |
Keltainen
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Sileä
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.35 - 0.508 in
8.9 - 12.9 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
| 0,132 € - 0,1698 € | 8493 Varastossa |
Sininen
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Urallinen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,132 € - 0,1698 € | 21527 Varastossa |
Harmaa
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Urallinen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.224 - 0.287 in
5.7 - 7.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,174 € - 0,2259 € | 62500 Varastossa |
Keltainen
|
Nailon
|
0.067 in
1.7 mm
|
Urallinen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.795 - 1.354 in
20.2 - 34.4 mm
|
0.252 - 0.217 in
6.4 - 5.5 mm
|
||
| 0,3494 € - 0,3494 € | 16714 Varastossa |
Musta
|
Nailon
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 - 0.984 in
18.0 - 25.0 mm
|
0.394 - 0.591 in
10.0 - 15.0 mm
|
||
| 0,1501 € - 0,1571 € | 1107 Varastossa |
Läpinäkyvä
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.709 - 1.102 in
18.0 - 28.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,2273 € - 0,2399 € | 5337 Varastossa |
Musta
|
Nailon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.209 - 0.295 in
5.3 - 7.5 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,174 € - 0,1824 € | 4833 Varastossa |
Musta
|
Nailon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.276 - 0.315 in
7.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,1627 € - 0,1726 € | 4145 Varastossa |
Musta
|
Nailon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 10106471 | 0,1515 € - 0,1585 € | 76539 Varastossa |
Musta
|
Nailon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.209 - 0.295 in
5.3 - 7.5 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
|
| 0,1515 € - 0,1585 € | 12000 Varastossa |
Valkoinen
|
Nailon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.209 - 0.295 in
5.3 - 7.5 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,3354 € - 0,3354 € | 7698 Varastossa |
Valkoinen
|
Nailon
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.343 - 0.453 in
8.7 - 11.5 mm
|
0.394 - 0.591 in
10.0 - 15.0 mm
|
||
| 0,2441 € - 0,2568 € | 15001 Varastossa |
Valkoinen
|
Nailon
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.512 - 0.787 in
13.0 - 20.0 mm
|
0.197 - 0.315 in
5.0 - 8.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa