Valikko Haku

Peitsuoja 5.9 mm 21.0 mm EPDM Musta

High-Temperature Caps fit over studs, pins or tube ends providing excellent masking solution and can also be used as plug to mask threaded and non-threaded holes.
Essentra tuotenumero:

10215128

Valmistajan tuotenumero:

1437910

380815 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 999 0,3642 €
1000 - 4999 0,2937 €
5000 + 0,2379 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

91,05 €

250 x 0,3642 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 5.9 mm
IH 21.0 mm
Koko materiaali Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
Väri Musta
Suurin lämpötila 180 °C
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä