Valikko Haku

Korkki 53.5 mm 50.8 mm EPDM Väritön

An ideal solution for protecting and masking parts undergoing painting, plating, powder coating, anodising, sand blasting, abrasive chemical processing or that are exposed to high temperatures. Suitable for protecting studs, pins tube ends and more. Can also be used as plugs to mask threaded and non-threaded holes.
Essentra tuotenumero:

10350843

Valmistajan tuotenumero:

1475771

354 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 99 1,7387 €
100 - 999 1,6976 €
1000 + 1,6703 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

86,94 €

50 x 1,7387 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 53.5 mm
IH 50.8 mm
Koko materiaali Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
Väri Väritön
Suurin lämpötila 180 °C
Tullinimike 3926909790

Tuote 1475771 korvaa:

Korkki 53.5 mm 50.8 mm Silikoni Väritön
Essentra tuotenumero: 10449509
Valmistajan tuotenumero: 461743

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä