Valikko Haku

Raka maskeringskåpor

Varastossa

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Erinomainen ratkaisu erilaisten suojausprosessien alaisten osien suojaamiseen ja peittämiseen.Voidaan käyttää myös tulppana kierteisten ja kierteettömien reikien suojaamiseen.Käytetään suojaamaan tappeja, nastoja ja putken päitä. Materiaali: Silikoni, EPDM Väri: Väritön, Musta, Keltainen, Vaaleanpunainen, Vihreä, Sininen, Oranssi, Harmaa Sarjanumero: , SR1052, SR1095

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
252 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus IH Väri Materiaali D Osta
0,2519 € - 0,282 € 11450 Varastossa
38.1 mm
Väritön
Silikoni
7.9 mm
0,3812 € - 0,4214 € 52 Varastossa
20.8 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
0,1103 € - 0,1226 € 110 Varastossa
25.4 mm
Väritön
Silikoni
2.5 mm
0,2751 € - 0,3066 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
Väritön
Silikoni
9.0 mm
0,6078 € - 0,6749 € 2279 Varastossa
76.2 mm
Väritön
Silikoni
12.7 mm
0,2875 € - 0,319 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
Musta
EPDM
5.7 mm
0,2135 € - 0,2368 € 1374 Varastossa
16.7 mm
Väritön
Silikoni
14.3 mm
0,2916 € - 0,3272 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
Musta
EPDM
5.9 mm
1,2376 € - 1,3827 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.2 mm
Väritön
Silikoni
27.5 mm
0,2067 € - 0,2286 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
Väritön
Silikoni
5.7 mm
1,3827 € - 1,5197 € 8 Varastossa
50.8 mm
Väritön
Silikoni
44.5 mm
0,117 € - 0,1302 € 244172 Varastossa
12.7 mm
Väritön
Silikoni
5.9 mm
0,4805 € - 0,5339 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
Musta
EPDM
11.1 mm
1,5197 € - 1,6018 € 50 Varastossa
101.6 mm
Musta
EPDM
12.7 mm
1,0843 € - 1,2048 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
Musta
EPDM
15.9 mm
0,4408 € - 0,4901 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
Musta
EPDM
8.7 mm
0,4408 € - 0,4901 € 31 Varastossa
25.4 mm
Musta
EPDM
6.4 mm
0,59 € - 0,6571 € 31400 Varastossa
38.1 mm
Väritön
Silikoni
24.6 mm
0,2218 € - 0,2464 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
Musta
EPDM
4.0 mm
0,124 € - 0,1382 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
Musta
EPDM
2.5 mm
  • / 13
Korkki 7.9 mm 38.1 mm Silikoni Väritön

10250402

Hinta-alue
0,282 € - 0,2519 €

Varastotasot
11450 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Koko materiaali
    Silikoni
Korkki 25.4 mm 20.8 mm Silikoni Väritön

10545737

Hinta-alue
0,4214 € - 0,3812 €

Varastotasot
52 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • IH
    20.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1;M27
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Korkki 2.5 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10250204

Hinta-alue
0,1226 € - 0,1103 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Koko materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Suurin lämpötila
    250 °C
Korkki 9.0 mm 38.1 mm Silikoni Väritön

10250426

Hinta-alue
0,3066 € - 0,2751 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Koko materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Suurin lämpötila
    250 °C
Korkki 12.7 mm 76.2 mm Silikoni Väritön

10250501

Hinta-alue
0,6749 € - 0,6078 €

Varastotasot
2279 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.7 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Koko materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Suurin lämpötila
    250 °C
Korkki 5.7 mm 38.1 mm EPDM Musta

10250952

Hinta-alue
0,319 € - 0,2875 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
Korkki 14.3 mm 16.7 mm Silikoni Väritön

10250525

Hinta-alue
0,2368 € - 0,2135 €

Varastotasot
1374 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.3 mm
  • IH
    16.7 mm
  • Koko materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Suurin lämpötila
    250 °C
Korkki 5.9 mm 25.4 mm EPDM Musta

10250976

Hinta-alue
0,3272 € - 0,2916 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    5.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4-20;M6
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Korkki 27.5 mm 76.2 mm Silikoni Väritön

10250631

Hinta-alue
1,3827 € - 1,2376 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    27.5 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Koko materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Suurin lämpötila
    250 °C
Korkki 5.7 mm 38.1 mm Silikoni Väritön

10250358

Hinta-alue
0,2286 € - 0,2067 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Koko materiaali
    Silikoni
Korkki 44.5 mm 50.8 mm Silikoni Väritön

10250662

Hinta-alue
1,5197 € - 1,3827 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-3/4-5
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Koko materiaali
    Silikoni
Korkki 5.9 mm 12.7 mm Silikoni Väritön

10250365

Hinta-alue
0,1302 € - 0,117 €

Varastotasot
244172 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4-20;M6
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Korkki 11.1 mm 25.4 mm EPDM Musta

10251126

Hinta-alue
0,5339 € - 0,4805 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16-14
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
Korkki 12.7 mm 101.6 mm EPDM Musta

10251195

Hinta-alue
1,6018 € - 1,5197 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.7 mm
  • IH
    101.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4-20
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
Korkki 15.9 mm 38.1 mm EPDM Musta

10251256

Hinta-alue
1,2048 € - 1,0843 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8-14;M17
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Korkki 8.7 mm 25.4 mm EPDM Musta

10251058

Hinta-alue
0,4901 € - 0,4408 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    8.7 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Korkki 6.4 mm 25.4 mm EPDM Musta

10250990

Hinta-alue
0,4901 € - 0,4408 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Korkki 24.6 mm 38.1 mm Silikoni Väritön

10250600

Hinta-alue
0,6571 € - 0,59 €

Varastotasot
31400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Koko materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Suurin lämpötila
    250 °C
Korkki 4.0 mm 12.7 mm EPDM Musta

10250846

Hinta-alue
0,2464 € - 0,2218 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
Korkki 2.5 mm 25.4 mm EPDM Musta

10250754

Hinta-alue
0,1382 € - 0,124 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    2.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C