Valikko Haku

Raka maskeringskåpor

Varastossa

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Erinomainen ratkaisu erilaisten suojausprosessien alaisten osien suojaamiseen ja peittämiseen.Voidaan käyttää myös tulppana kierteisten ja kierteettömien reikien suojaamiseen.Käytetään suojaamaan tappeja, nastoja ja putken päitä. Materiaali: Silikoni, EPDM Väri: Väritön, Musta, Keltainen, Vaaleanpunainen, Vihreä, Sininen, Oranssi, Harmaa Sarjanumero: , SR1052, SR1095

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
252 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus IH Väri Materiaali D Osta
1,6703 € - 1,7387 € 354 Varastossa
50.8 mm
Väritön
EPDM
53.5 mm
1,0446 € - 2,07 € 1052 Varastossa
39.0 mm
Musta
EPDM
24.0 mm
1,2308 € - 1,2828 € 1200 Varastossa
109.2 mm
Väritön
EPDM
19.1 mm
0,9487 € - 0,9884 € Kysy toimitusaikaa täältä
72.2 mm
Väritön
EPDM
21.5 mm
0,8817 € - 0,9008 € 21708 Varastossa
27.9 mm
Musta
EPDM
14.3 mm
0,6174 € - 0,6434 € 8922 Varastossa
48.9 mm
Väritön
EPDM
19.1 mm
0,638 € - 0,653 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.9 mm
Musta
EPDM
17.5 mm
3,9293 € - 7,8203 € 100 Varastossa
52.0 mm
Musta
EPDM
48.0 mm
1,1736 € - 1,3097 € 4350 Varastossa
50.8 mm
Väritön
Silikoni
41.3 mm
0,7968 € - 0,8871 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
0,6078 € - 0,6749 € 2579 Varastossa
76.2 mm
Väritön
Silikoni
12.7 mm
0,367 € - 0,4085 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
Väritön
Silikoni
20.6 mm
0,2135 € - 0,2368 € 6774 Varastossa
16.7 mm
Väritön
Silikoni
14.3 mm
0,3422 € - 0,3806 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
Väritön
Silikoni
12.2 mm
0,9323 € - 1,035 € 8201 Varastossa
44.5 mm
Väritön
Silikoni
34.3 mm
0,9173 € - 1,0199 € 26 Varastossa
72.2 mm
Sininen
Silikoni
21.5 mm
0,1144 € - 0,1273 € 1262 Varastossa
12.7 mm
Vaaleanpunainen
Silikoni
5.7 mm
1,8025 € - 1,9063 € 35 Varastossa
72.2 mm
Musta
EPDM
21.5 mm
0,125 € - 0,1382 € 48980 Varastossa
19.1 mm
Vihreä
Silikoni
4.8 mm
0,2396 € - 0,2656 € 132 Varastossa
38.1 mm
Keltainen
Silikoni
7.9 mm
  • / 13
Korkki 53.5 mm 50.8 mm EPDM Väritön

10350843

Hinta-alue
1,7387 € - 1,6703 €

Varastotasot
354 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    53.5 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Väritön
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Korkki 24.0 mm 39.0 mm EPDM Musta

10386521

Hinta-alue
2,07 € - 1,0446 €

Varastotasot
1052 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.0 mm
  • IH
    39.0 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Korkki 19.1 mm 109.2 mm EPDM Väritön

10350799

Hinta-alue
1,2828 € - 1,2308 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.1 mm
  • IH
    109.2 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Väritön
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Korkki 21.5 mm 72.2 mm EPDM Väritön

10350812

Hinta-alue
0,9884 € - 0,9487 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    21.5 mm
  • IH
    72.2 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Väritön
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Korkki 14.3 mm 27.9 mm EPDM Musta

10350867

Hinta-alue
0,9008 € - 0,8817 €

Varastotasot
21708 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.3 mm
  • IH
    27.9 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Korkki 19.1 mm 48.9 mm EPDM Väritön

10350782

Hinta-alue
0,6434 € - 0,6174 €

Varastotasot
8922 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    19.1 mm
  • IH
    48.9 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Väritön
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Korkki 17.5 mm 15.9 mm EPDM Musta

10350874

Hinta-alue
0,653 € - 0,638 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    17.5 mm
  • IH
    15.9 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Korkki 48.0 mm 52.0 mm EPDM Musta

10386576

Hinta-alue
7,8203 € - 3,9293 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    48.0 mm
  • IH
    52.0 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeeri
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Korkki 41.3 mm 50.8 mm Silikoni Väritön

10449493

Hinta-alue
1,3097 € - 1,1736 €

Varastotasot
4350 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.3 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Koko materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Suurin lämpötila
    250 °C
Korkki 25.4 mm 50.8 mm Silikoni Väritön

10250624

Hinta-alue
0,8871 € - 0,7968 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    25.4 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1;M27
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Korkki 12.7 mm 76.2 mm Silikoni Väritön

10250501

Hinta-alue
0,6749 € - 0,6078 €

Varastotasot
2579 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.7 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Koko materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Suurin lämpötila
    250 °C
Korkki 20.6 mm 25.4 mm Silikoni Väritön

10449462

Hinta-alue
0,4085 € - 0,367 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2-13;M22
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Korkki 14.3 mm 16.7 mm Silikoni Väritön

10250525

Hinta-alue
0,2368 € - 0,2135 €

Varastotasot
6774 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.3 mm
  • IH
    16.7 mm
  • Koko materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Suurin lämpötila
    250 °C
Korkki 12.2 mm 38.1 mm Silikoni Väritön

10250495

Hinta-alue
0,3806 € - 0,3422 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    12.2 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Koko materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Suurin lämpötila
    250 °C
Korkki 34.3 mm 44.5 mm Silikoni Väritön

10292907

Hinta-alue
1,035 € - 0,9323 €

Varastotasot
8201 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    34.3 mm
  • IH
    44.5 mm
  • Koko materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Suurin lämpötila
    250 °C
Korkki 21.5 mm 72.2 mm Silikoni Sininen

10292983

Hinta-alue
1,0199 € - 0,9173 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.5 mm
  • IH
    72.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8-14;M22
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Korkki 5.7 mm 12.7 mm Silikoni Vaaleanpunainen

10293065

Hinta-alue
0,1273 € - 0,1144 €

Varastotasot
1262 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.7 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Koko materiaali
    Silikoni
Korkki 21.5 mm 72.2 mm EPDM Musta

10545768

Hinta-alue
1,9063 € - 1,8025 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.5 mm
  • IH
    72.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8-9;M22
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
Korkki 4.8 mm 19.1 mm Silikoni Vihreä

10292914

Hinta-alue
0,1382 € - 0,125 €

Varastotasot
48980 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.8 mm
  • IH
    19.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Koko materiaali
    Silikoni
Korkki 7.9 mm 38.1 mm Silikoni Keltainen

10293140

Hinta-alue
0,2656 € - 0,2396 €

Varastotasot
132 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet
  • Koko materiaali
    Silikoni