Suorakulmaiset sisäkkeet ja liu´ut soveltuvat ihanteellisesti suosituimpiin suorakulmaisten putkien kokoihin. Putken päähän asetettuina ne tarjoavat siistin ja puhtaan vaikutelman valmiiseen käyttökohteeseen.
Rihlattu muoto helppoa asennusta ja hyvää istuvuutta varten. Nämä suojat tarjoavat pinnan suojausta ja estävät lian ja muiden saastuttavien aineiden pääsyn putken tai letkun sisäosiin.
Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon maksimoimiseen sekä huipputason istuvuuden takaamiseksi käyttökohteeseesi. Laaja valikoimamme sisältää monia eri koko- ja värivaihtoehtoja.
Materiaali: ABS, LDPE, PE Väri: Musta, Valkoinen, Harmaa, Hopea, Ruskea, Sininen, Vihreä, Punainen, Keltainen Sarjanumero: SRANR, SR1550
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | B | T2 | Väri | A | Materiaali | T1 | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,005 € - 26,6854 € | 3572 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Musta
|
5.906 in
150.0 mm
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
1,547 € - 4,6686 € | 14 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Musta
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
2,1221 € - 5,1478 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.756 in
70.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Harmaa
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
1,0168 € - 2,5786 € | 16831 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Musta
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
0,2126 € - 0,4466 € | 750 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.067 in
1.7 mm
|
1
|
||
11,6373 € - 13,2392 € | 2062 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Musta
|
5.906 in
150.0 mm
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1
|
||
4,0799 € - 6,2978 € | 19 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Musta
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
5,6093 € - 6,9651 € | 25 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Musta
|
5.512 in
140.00 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
1,4238 € - 4,3126 € | 367 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Musta
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
1,547 € - 4,696 € | 748 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Musta
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
0,831 € - 2,4233 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Harmaa
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
1,502 € - 4,5592 € | 177 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Harmaa
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
0,2631 € - 0,4785 € | 2000 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Harmaa
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,794 € - 2,3274 € | 349 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Musta
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
1,6018 € - 4,8466 € | 300 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Musta
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,334 € - 0,5421 € | 98 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
1,1883 € - 2,6149 € | 234 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
0,3668 € - 0,7704 € | 15122 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Musta
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
1,5817 € - 3,3217 € | 7455 Varastossa |
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Musta
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
0,9291 € - 1,9511 € | 3749 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Musta
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa