Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leveät laippa Ribbed Pipe Pipe -tulpat suojaavat tehokkaasti putken ja putkenpäät sisäseinää epäpuhtauksilta, kuten lialta, pölyltä ja korroosiolta. Ominaisuuksiin kuuluu painettava muotoilu, ja pistokeessa on leveät urat, jotka sopivat tiukasti pehmeää painetta sisäseinää vasten soveltamalla, ja mahdollistavat sen sopeutuvan laajemmalle seinäpaksuuksien alueelle.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita ja asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Musta Sarjanumero: SRILUHPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Reiän minimihalkaisija | Reiän maksimihalkaisija | D | H | d2 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,405 € - 0,6301 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.898 in
48.2 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.811 in
71.4 mm
|
||
| 1,2477 € - 1,3864 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.122 in
155.5 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
7.303 in
185.5 mm
|
7.717 in
196.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| 2,4568 € - 2,7298 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.079 in
256.0 mm
|
10.157 in
258.0 mm
|
11.417 in
290.0 mm
|
12.362 in
314.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
11.496 in
292.0 mm
|
||
| 0,2284 € - 0,3553 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.992 in
25.2 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
1.965 in
49.9 mm
|
2.055 in
52.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,9287 € - 2,1431 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.976 in
228.0 mm
|
8.996 in
228.5 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
10.984 in
279.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
10.236 in
260.0 mm
|
||
| 0,1377 € - 0,2142 € | 1900 Varastossa |
0.701 in
17.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,1185 € - 0,1843 € | 2000 Varastossa |
0.618 in
15.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,593 € - 0,6589 € | 2880 Varastossa |
3.791 in
96.3 mm
|
3.799 in
96.5 mm
|
4.587 in
116.5 mm
|
4.854 in
123.3 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
||
| 0,3069 € - 0,4775 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.496 in
38.0 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
2.453 in
62.3 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,7183 € - 0,7982 € | 1470 Varastossa |
4.213 in
107.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
5.098 in
129.5 mm
|
5.472 in
139.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
5.138 in
130.5 mm
|
||
| 0,5808 € - 0,6454 € | 2160 Varastossa |
3.327 in
84.5 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
4.035 in
102.5 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
4.059 in
103.1 mm
|
||
| 0,868 € - 0,9645 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.902 in
124.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
5.846 in
148.5 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
5.866 in
149.0 mm
|
||
| 0,9089 € - 1,0099 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.531 in
140.5 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
6.594 in
167.5 mm
|
7.071 in
179.6 mm
|
3.13 in
79.5 mm
|
6.618 in
168.1 mm
|
||
| 0,1098 € - 0,1709 € | 2000 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,5804 € - 0,6449 € | 2850 Varastossa |
2.697 in
68.5 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
3.516 in
89.3 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
3.287 in
83.5 mm
|
||
| 1,3647 € - 1,5164 € | 800 Varastossa |
7.283 in
185.0 mm
|
7.303 in
185.5 mm
|
8.228 in
209.0 mm
|
8.811 in
223.8 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 0,217 € - 0,3376 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.992 in
25.2 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
2.055 in
52.2 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 1,6913 € - 1,8793 € | 645 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
7.894 in
200.5 mm
|
9.055 in
230.0 mm
|
9.811 in
249.2 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
9.094 in
231.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa