Valikko Haku

Rihlattu putken päätytulppa 228.0 mm-260.0 mm LDPE - PCR Musta

Essentra tuotenumero:

20749910

Valmistajan tuotenumero:

20749910

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 2,1431 €
50 + 1,9287 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

21,43 €

10 x 2,1431 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 228.0 mm
d2 260.0 mm
D 279.0 mm
H 80.0 mm
Reiän minimihalkaisija 228.5 mm
Reiän maksimihalkaisija 259.0 mm
Materiaali LDPE - PCR
Kierrätetty osuus % 98%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä