Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ribbed Pipe End Plugs on suunniteltu putkien ja putkistojen päiden tiivistämiseen turvallisesti. Push-in-muotoilun ansiosta ne on varustettu sisäisillä rivoilla, jotka tarjoavat vahvan kitkasovituksen liitetyn putken sisähalkaisijaa vasten. Tämä estää tehokkaasti epäpuhtauksien pääsyn.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRILUPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Putken koko | D | H | Putken halkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0851 € - 0,1325 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.854 in
21.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,2065 € - 0,3212 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.563 in
39.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0851 € - 0,1325 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/2"
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
| 0,5678 € - 0,8832 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
3.335 in
84.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| 0,0774 € - 0,1204 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0825 € - 0,1284 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.972 in
24.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,0671 € - 0,1045 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4271 € - 0,4746 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
3.622 in
92.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.638 in
92.4 mm
|
||
| 0,6997 € - 0,7775 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
6.28 in
159.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 0,0413 € - 0,0643 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,095 € - 0,1477 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.169 in
29.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3123 € - 0,4858 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 1/2"
|
1.87 in
47.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,4904 € - 0,7628 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2 1/2"
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,1419 € - 0,2208 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1"
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,0511 € - 0,0795 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.461 in
11.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3458 € - 0,538 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 1,0304 € - 1,1449 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
8.091 in
205.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
||
| 0,5175 € - 0,575 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
4.606 in
117.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 2,5866 € - 2,8741 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12"
|
12.717 in
323.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,0869 € - 0,1352 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3/4"
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa