Valikko Haku

Rihlattu putken päätytulppa 114.3 mm LDPE - PCR Vihreä

Essentra tuotenumero:

20749552

Valmistajan tuotenumero:

20749552

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 1,0157 €
100 - 499 0,7255 €
500 + 0,653 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

10,16 €

10 x 1,0157 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 113.0 mm
H 35.0 mm
Putken halkaisija 114.3 mm
Putken koko 4"
Väri Vihreä
Materiaali LDPE - PCR
Kierrätetty osuus % 100%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä