Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Materiaali: ABS, PE Väri: Musta, Kromattu tumma, Kromattu hopea, Hopea Sarjanumero: SR5723, SR1562
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | t | h | Väri | Materiaali | D | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1445 € - 1,2732 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,2226 € - 1,5196 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,9786 € - 4,1552 € | 746 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,1815 € - 1,4786 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,1675 € - 3,0648 € | 1050 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,6839 € - 4,1552 € | 309 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,9786 € - 4,1552 € | 140 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,797 € - 1,6739 € | 1109 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,7676 € - 0,9023 € | 800 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1726 € - 0,4803 € | 10720 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
PE
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6366 € - 0,7968 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8167 € - 1,7151 € | 1340 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,03 € - 1,1437 € | 599 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,1437 € - 2,4018 € | 420 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,6539 € - 0,8167 € | 600 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,6806 € - 0,8504 € | 800 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,664 € - 0,8296 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,0049 € - 1,1158 € | 197 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,6806 € - 0,8504 € | 194 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8251 € - 2,166 € | 2897 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa