Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Materiaali: ABS, PE Väri: Musta, Kromattu tumma, Kromattu hopea, Hopea Sarjanumero: SR5723, SR1562
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | t | h | Väri | Materiaali | D | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3817 € - 0,7338 € | 4934 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
PE
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2133 € - 0,5393 € | 80122 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1571 € - 0,3448 € | 11000 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
PE
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,588 € - 1,5442 € | 580 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,1437 € - 2,4018 € | 420 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,3548 € - 2,6149 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,797 € - 1,6739 € | 1109 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,1445 € - 1,2732 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,8686 € - 1,0216 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,3548 € - 2,6149 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,2226 € - 1,5196 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,1445 € - 1,2732 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,1731 € - 3,0943 € | 1550 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,6539 € - 0,8167 € | 272 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8869 € - 1,044 € | 950 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,1437 € - 2,664 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,6806 € - 0,8504 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,7353 € - 1,5442 € | 1200 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,3878 € - 2,9145 € | 350 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,9781 € - 2,054 € | 215 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hopea
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm