Kiinni ruuvattavat magneettihaat asennetaan pintaan, ja ne sopivat paremmin vaativan käytön sovelluksiin kuin kiinni napsautettavat vaihtoehdot. Tuotteet sopivat paneeleille eri paksuuksilla ja vahvuuksilla.
Sarjanumero: SR5428
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Vetovoima | Kotelon materiaali | Salpamekanismi | Kokonaispituus | Kokonaisleveys | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21,3955 € - 41,9191 € | 16 Varastossa |
|
Samakki
|
Säppi ja vastalevy
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 12,6641 € - 28,2048 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Samakki
|
Säppi ja vastalevy
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 15,1559 € - 33,725 € | 21 Varastossa |
|
Samakki
|
Säppi ja vastalevy
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 17,9626 € - 35,5938 € | 137 Varastossa |
|
Samakki
|
Haka
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 21,043 € - 49,3081 € | 13 Varastossa |
|
Samakki
|
Säppi ja vastalevy
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
| 48,2333 € - 103,3027 € | 15 Varastossa |
|
Ruostumaton teräs
|
Haka
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 4,0799 € - 9,0853 € | 50 Varastossa |
|
Messinki
|
Säppi ja vastalevy
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 18,7266 € - 18,7266 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Ruostumaton teräs
|
Haka
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 1,2226 € - 2,4208 € | 1494 Varastossa |
|
PA
|
Vastalevy
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 10,2682 € - 22,8571 € | 2 Varastossa |
|
Samakki
|
Säppi ja vastalevy
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 20,783 € - 43,4429 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Ruostumaton teräs
|
Haka
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 5,5311 € - 14,4905 € | 130 Varastossa |
|
Ruiskuvalettu sinkkiseos
|
Säppi ja vastalevy
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 35,1174 € - 78,1742 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Ruostumaton teräs
|
Haka
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa