10201800
1222634
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1 - 29 | 41,9191 € |
| 30 + | 21,3955 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tullinimike | 3926909790 |
|---|---|
| Salpamekanismi | Säppi ja vastalevy |
| Magneetin materiaali | Ferriitti |
| Asennustyyppi | Screw On |
| Haan paino | 140.0 g |
| Haan paino | 140.0 g |
| Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 70.0 mm |
| Kiinnitysreikien välinen etäisyys | 2.756 in |
| Kokonaiskorkeus | 0.787 in |
| Kokonaiskorkeus | 20.0 mm |
| Kokonaisleveys | 0.846 in |
| Kokonaisleveys | 21.5 mm |
| Kokonaispituus | 80.0 mm |
| Kokonaispituus | 3.15 in |
| Levyn pituus | 60.0 mm |
| Levyn pituus | 2.362 in |
| Levyn paksuus | 2.0 mm |
| Levyn paksuus | 0.079 in |
| Levyn leveys | 19.0 mm |
| Levyn leveys | 0.748 in |
| Levyssä olevien kiinnitysreikien välinen etäisyys | 1.575 in |
| Levyssä olevien kiinnitysreikien välinen etäisyys | 40.0 mm |
| Kotelon materiaali | Samakki |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa