Valikko Haku

Ruuvattavat pehmustejalat - kierteiset

Varastossa

Kierretapillista ruuvattavaa pehmustetta voi käyttää tasoituslaitteena tai pehmusteena pienille laitteille. Ruostumaton tappi ja jalka kestää ankarissakin olosuhteissa..

Sarjanumero: SR5726

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
34 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Tapin pituus Kierrekoko Alustan korkeus Kokonaiskorkeus Pohjan halkaisija Osta
1,5197 € - 1,903 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.0 mm
M6
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
5,4216 € - 11,3854 € 211 Varastossa
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
9,036 € - 18,9757 € 46 Varastossa
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
6,6812 € - 14,0305 € 361 Varastossa
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
2,9709 € - 2,9709 € 1272 Varastossa
18.0 mm
M8
12.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
4,1894 € - 8,7978 € 952 Varastossa
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
2,2727 € - 2,2727 € 1980 Varastossa
38.0 mm
M8
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
2,4643 € - 3,0941 € 3736 Varastossa
28.0 mm
M10
12.0 mm
40.0 mm
35.0 mm
14,2934 € - 30,0161 € 59 Varastossa
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
9,036 € - 19,982 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
2,8614 € - 2,8614 € 850 Varastossa
48.0 mm
M12
11.0 mm
59.0 mm
30.0 mm
2,0673 € - 2,5876 € 869 Varastossa
38.0 mm
M10
11.0 mm
49.0 mm
30.0 mm
1,8756 € - 1,8756 € 364 Varastossa
18.0 mm
M6
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
2,8888 € - 3,3953 € 194 Varastossa
28.0 mm
M12
12.0 mm
40.0 mm
35.0 mm
  • / 2
Säädettävät laitejalat Pyöreä 30.0 mm M6 38.0 mm Kumi;Teräs

10291429

Hinta-alue
1,903 € - 1,5197 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 40.0 mm M12 25.0 mm Kumi;Teräs

10291306

Hinta-alue
11,3854 € - 5,4216 €

Varastotasot
211 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 40.0 mm M12 70.0 mm Kumi;Teräs

10291320

Hinta-alue
18,9757 € - 9,036 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 40.0 mm M6 25.0 mm Kumi

10291337

Hinta-alue
14,0305 € - 6,6812 €

Varastotasot
361 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Ruostumaton teräs
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 35.0 mm M8 18.0 mm Kumi;Teräs

10291528

Hinta-alue
2,9709 € - 2,9709 €

Varastotasot
1272 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    35.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 40.0 mm M6 25.0 mm Kumi;Teräs

10291252

Hinta-alue
8,7978 € - 4,1894 €

Varastotasot
952 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 30.0 mm M8 38.0 mm Kumi;Teräs

10291443

Hinta-alue
2,2727 € - 2,2727 €

Varastotasot
1980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 35.0 mm M10 28.0 mm Kumi;Teräs

10291542

Hinta-alue
3,0941 € - 2,4643 €

Varastotasot
3736 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    35.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 40.0 mm M12 70.0 mm Kumi

10291405

Hinta-alue
30,0161 € - 14,2934 €

Varastotasot
59 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Ruostumaton teräs
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 40.0 mm M12 25.0 mm Kumi

10291382

Hinta-alue
19,982 € - 9,036 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Ruostumaton teräs
  • Pohjan halkaisija
    40.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 30.0 mm M12 48.0 mm Kumi;Teräs

10291481

Hinta-alue
2,8614 € - 2,8614 €

Varastotasot
850 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 30.0 mm M10 38.0 mm Kumi;Teräs

10291467

Hinta-alue
2,5876 € - 2,0673 €

Varastotasot
869 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 30.0 mm M6 18.0 mm Kumi;Teräs

10291412

Hinta-alue
1,8756 € - 1,8756 €

Varastotasot
364 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    30.0 mm
Säädettävät laitejalat Pyöreä 35.0 mm M12 28.0 mm Kumi;Teräs

10291566

Hinta-alue
3,3953 € - 2,8888 €

Varastotasot
194 Varastossa
Ominaisuudet
  • Jalustan materiaali
    Kumi
  • Pohjan muoto
    Pyöreä
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Kumi;Teräs
  • Pohjan halkaisija
    35.0 mm