Valikko Haku

Ruuvit - kuusiokanta

Varastossa

Nämä olkaruuvit tunnetaan myös olkapultteina. Ne ovat kiinnittimiä, joiden lieriömäinen olake erottaa ruuvin pään kierreosasta. Olae on työstetty tarkkaan toleranssiin, ja se toimii tukipintana kierteen päälle.

Olkaruuveja käytetään tilanteissa, joissa tarvitaan asennustappia, tulppaa, niveltä, akselia tai liukua. Se on jonkin verran magneettinen, luja ja korroosionkestävä, mutta ei hyvin haastavissa olosuhteissa.

Tässä olkaruuvien valikoimassa on kuusiokolokanta, joka mahdollistaa niiden helpon kiristämisen tai höllentämisen kuusiokoloavaimella. Lisäksi niiden pää ei ole sileä, mikä helpottaa tarttumista. Nämä ruuvit soveltuvat elektroniikan, koneiden ja autoteollisuuden käyttökohteisiin.

  • Olake on työstetty tarkkaan toleranssiin, ja se toimii tukipintana kierteen päälle.
  • Helppo kiinnittää tai höllentää kuusiokoloavaimella.
  • Se on jonkin verran magneettinen, luja ja korroosionkestävä.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Musta teräs Sarjanumero: SRP0137, SRP0136

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
228 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l2 H1 d1 tol. f9 D3 Materiaali l1 025 d2 Osta
4,4793 € - 7,462 € 10 Varastossa
16.0
9.0
12.0
18.0
303 Ruostumaton teräs
25.0
M10
0,9123 € - 1,5273 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
5.5
8.0
13.0
Musta teräs
30.0
M6
0,5433 € - 0,9123 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
Musta teräs
12.0
M5
1,7835 € - 2,9725 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
9.0
12.0
18.0
Musta teräs
12.0
M10
0,7893 € - 1,3223 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
7.0
10.0
16.0
Musta teräs
16.0
M8
3,7925 € - 6,3243 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
11.0
16.0
24.0
Musta teräs
25.0
M12
6,1603 € - 10,2603 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
14.0
20.0
30.0
Musta teräs
30.0
M16
4,428 € - 7,38 € 10 Varastossa
11.0
5.5
8.0
13.0
303 Ruostumaton teräs
50.0
M6
4,141 € - 6,8983 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
50.0
M5
1,1275 € - 1,8758 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
7.0
10.0
16.0
Musta teräs
35.0
M8
3,4338 € - 5,7195 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
Musta teräs
100.0
M5
1,3735 € - 2,2858 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0
5.5
8.0
13.0
Musta teräs
80.0
M6
1,7938 € - 2,993 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
9.0
12.0
18.0
Musta teräs
45.0
M10
6,068 € - 10,1065 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
14.0
20.0
30.0
Musta teräs
25.0
M16
15,8568 € - 26,4348 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0
16.0
24.0
36.0
Musta teräs
55.0
M20
2,9213 € - 4,8688 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5
4.5
6.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
20.0
M5
7,7388 € - 12,8945 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
14.0
20.0
30.0
Musta teräs
70.0
M16
6,191 € - 10,3218 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
14.0
20.0
30.0
Musta teräs
20.0
M16
6,8983 € - 11,4903 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
14.0
20.0
30.0
Musta teräs
50.0
M16
17,8043 € - 29,6738 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0
16.0
24.0
36.0
Musta teräs
80.0
M20
  • / 12
Olkaruuvi Kuusiokanta 12.0 M10 25.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20221140

Hinta-alue
7,462 € - 4,4793 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    25.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 30.0 11.0 Musta teräs

20220372

Hinta-alue
1,5273 € - 0,9123 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    30.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 12.0 9.5 Musta teräs

20220273

Hinta-alue
0,9123 € - 0,5433 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    12.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 12.0 M10 12.0 16.0 Musta teräs

20220518

Hinta-alue
2,9725 € - 1,7835 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    12.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 10.0 M8 16.0 13.0 Musta teräs

20220426

Hinta-alue
1,3223 € - 0,7893 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    16.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 16.0 M12 25.0 18.0 Musta teräs

20220655

Hinta-alue
6,3243 € - 3,7925 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    25.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 20.0 M16 30.0 22.0 Musta teräs

20220761

Hinta-alue
10,2603 € - 6,1603 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    30.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 50.0 11.0 303 Ruostumaton teräs

20221089

Hinta-alue
7,38 € - 4,428 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    50.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 50.0 9.5 303 Ruostumaton teräs

20221010

Hinta-alue
6,8983 € - 4,141 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    50.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 10.0 M8 35.0 13.0 Musta teräs

20225773

Hinta-alue
1,8758 € - 1,1275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    35.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 100.0 9.5 Musta teräs

20226282

Hinta-alue
5,7195 € - 3,4338 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    100.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 8.0 M6 80.0 11.0 Musta teräs

20226350

Hinta-alue
2,2858 € - 1,3735 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    80.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 12.0 M10 45.0 16.0 Musta teräs

20226442

Hinta-alue
2,993 € - 1,7938 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    45.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 20.0 M16 25.0 22.0 Musta teräs

20226534

Hinta-alue
10,1065 € - 6,068 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    25.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 24.0 M20 55.0 27.0 Musta teräs

20226626

Hinta-alue
26,4348 € - 15,8568 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    55.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 6.0 M5 20.0 9.5 303 Ruostumaton teräs

20220976

Hinta-alue
4,8688 € - 2,9213 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    20.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 20.0 M16 70.0 22.0 Musta teräs

20220808

Hinta-alue
12,8945 € - 7,7388 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    70.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 20.0 M16 20.0 22.0 Musta teräs

20220754

Hinta-alue
10,3218 € - 6,191 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    20.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 20.0 M16 50.0 22.0 Musta teräs

20220785

Hinta-alue
11,4903 € - 6,8983 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    50.0
Olkaruuvi Kuusiokanta 24.0 M20 80.0 27.0 Musta teräs

20220914

Hinta-alue
29,6738 € - 17,8043 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    80.0