Valikko Haku

T-kahvasalpa Avain CH751 27.0 mm 72.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

Säädettävä T-kahvalla varustettu puristussalpa on käsikäyttöinen ja säädettävä. Se tuottaa 6 mm:n valmiiksi säädetyn puristuksen, ja siinä on kuminen tiiviste.
Essentra tuotenumero:

20065997

Valmistajan tuotenumero:

2404120702E

9 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 24 41,4207 €
25 + 29,5862 €
Vakiopakkaus: 25

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

41,42 €

1 x 41,4207 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Salvan pituus 33.0 mm
Lukintaväli 27.0 - 72.0 mm
Kotelon korkeus 32.0 mm
Maksimikompressio 6.0 mm
Hinta / kpl sis ALV 67.2929 EUR
Sisältää Nokka sisältyy. Kunkin salvan mukana toimitetaan kaksi avainta
Asennussuunta Yleispätevä
Kahvatyyppi T-kahva, avaintoiminen
Salpamalli Salpalukot
Avaimen tyyppi Avain CH751
Väri Musta
Valmis Jauhemaalattu musta pinnoite
Tullinimike 8301409000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä