Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Adjustable T Handle Compression Latches that are provided with up to 6mm of pre-set compression. Ideal for use with cabinets that require better sealing under vibration conditions.
The latches are hand operated, have locking (CH 751 stainless steel shutter) and non-locking (no cylinder) options. Two keys are supplied with every lock. The latches are also supplied with a rubber sealing gasket. Cams are sold separately.
The adjustable latches have a quarter-turn cam operation and a wide grip range with an adjustable nut.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Maksimipuristus | Salvan pituus | Kotelon korkeus | Avaimen tyyppi | Minimipuristus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Ei avainta
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Avain CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| 9 Varastossa |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Avain CH751
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| 109 Varastossa |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Ei avainta
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| 69 Varastossa |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Ei avainta
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| 32 Varastossa |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Avain CH751
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Avain CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| 39 Varastossa |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Avain CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| 18 Varastossa |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Avain CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| 46 Varastossa |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Avain CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
| 50 Varastossa |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Avain CH751
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| 271 Varastossa |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Ei avainta
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Avain CH751
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| 133 Varastossa |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Ei avainta
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| 50 Varastossa |
3.346 in
85.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Ei avainta
|
0.531 in
13.5 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
2.835 in
72.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Ei avainta
|
1.063 in
27.0 mm
|
|||
| 24 Varastossa |
2.283 in
58.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Avain CH751
|
1.614 in
41.0 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa