Valikko Haku

Säädettävä vetosalpa – pidäkkeellä

Varastossa

Säädettävät kiinnitettävät vetosalvat sopivat erilaisiin kohteisiin, kuten kontteihin, paketointiin ja teollisiin siivouslaitteisiin. Tuotteessa on ruuvattu haka, jolla voi säätää kiinnitysväliä. Valikoimassa on useita materiaaleja, jotka sopivat käyttökohteen ympäristöön. Tarjolla on vaihtoehtoja riippulukolla tai ilman turvallisuustarpeiden mukaan.

Sarjanumero: SR5028

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Vastakappaleen pituus Asennusreiän halkaisija Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
10272510 4,1398 € - 8,1926 € 604 Varastossa
18.8 mm
26.3 mm
21.0 mm
10272480 17,6679 € - 35,0102 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.4 mm
5.7 mm
25.0 mm
20.5 mm
10272497 7,2131 € - 14,2928 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.3 mm
40.3 mm
21.0 mm
26,0738 € - 51,6607 € Kysy toimitusaikaa täältä
29.3 mm
40.3 mm
21.0 mm
Vetosalpa 82.0 - 92.0 mm Sinkitty teräs

10272510

Hinta-alue
8,1926 € - 4,1398 €

Varastotasot
604 Varastossa
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs
  • Tyyppi
    4
  • Vastakappaleen pituus
    18.8 mm
  • Kokonaisleveys
    26.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.0 mm
Vetosalpa 96.0 - 121.7 mm Ruostumaton teräs

10272480

Hinta-alue
35,0102 € - 17,6679 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    304 ruostumaton teräs
  • Tyyppi
    2
  • Vastakappaleen pituus
    24.4 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    5.7 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
Vetosalpa 117.4 - 128.0 mm Sinkitty teräs

10272497

Hinta-alue
14,2928 € - 7,2131 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    Niukkahiilinen teräs
  • Tyyppi
    3
  • Vastakappaleen pituus
    29.3 mm
  • Kokonaisleveys
    40.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.0 mm
Vetosalpa 117.4 - 128.0 mm Ruostumaton teräs

10272503

Hinta-alue
51,6607 € - 26,0738 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Koko materiaali
    304 ruostumaton teräs
  • Tyyppi
    3
  • Vastakappaleen pituus
    29.3 mm
  • Kokonaisleveys
    40.3 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.0 mm