10000021
AKKL-2140-19
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 100 - 4999 | 0,167 € |
| 5000 - 9999 | 0,1587 € |
| 10000 - 19999 | 0,1507 € |
| 20000 + | 0,1432 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Säädettävyys | Säädettävä |
|---|---|
| Jalustan materiaali | Nailon 6/6 |
| Väri | Väritön |
| Asennustapa | Ei asennettu |
| Jalustan pituus | 0.85 in |
| Jalustan pituus | 21.6 mm |
| Pohjan leveys | 0.65 in |
| Pohjan leveys | 16.5 mm |
| Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | 0.217 - 0.256 in |
| Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | 5.5 - 6.5 mm |
| Kokonaiskorkeus | 0.709 in |
| Kokonaiskorkeus | 18.0 mm |
| Koko materiaali | Nailon 6/6 |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-0 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa