These Adjustable Cable Clamps are used in various applications to organise and secure cables. They keep wires in place, keeping them from tangling, being damaged, or posing a threat.
They are long-lasting and resistant to wear and tear, as well as reducing cable stress. Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.
Most do not come with an adhesive backing; however, they can be purchased separately if needed. Commonly used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.
Materiaali: PA, PA66 Väri: Väritön, Musta Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-0, UL94 V-2Sarjanumero: , SRWAC
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Yhteensopivan kaapelin vähimmäishalkaisija | Suurin yhteensopiva kaapelin halkaisija | Asennustapa | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2017 € - 0,2293 € | 1600 Varastossa |
Väritön
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Ei asennettu
|
||
| 0,3637 € - 0,4137 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Ei asennettu
|
||
| 0,2309 € - 0,2626 € | 1930 Varastossa |
Väritön
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Ei asennettu
|
||
| 0,1704 € - 0,1888 € | 48800 Varastossa |
Väritön
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
Ei asennettu
|
||
| 0,1432 € - 0,167 € | 100 Varastossa |
Väritön
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Ei asennettu
|
||
| 0,1245 € - 0,1452 € | 2600 Varastossa |
Väritön
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Adhesive
|
||
| 0,3163 € - 0,3598 € | 2258 Varastossa |
Väritön
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Ei asennettu
|
||
| 0,2373 € - 0,319 € | 29487 Varastossa |
Väritön
|
|
|
Snap-Lock
|
||
| 0,265 € - 0,3554 € | 5600 Varastossa |
Musta
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 0,2524 € - 0,3366 € | 500 Varastossa |
Musta
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
Sisään painettava
|
||
| 0,6065 € - 0,6065 € | 4714 Varastossa |
Väritön
|
|
|
Adhesive
|
||
| 0,2248 € - 0,3027 € | 21352 Varastossa |
Väritön
|
|
|
Snap-Lock
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa