Valikko Haku

Lukittava kaapelikiinnike 38.1 mm 19.1 mm PA Väritön

Tätä säädettävää johtokiinnikettä käytetään ko koonpanoissa kaapeleiden ja johtojen järjestämisessä ja kiinnittämisessä. Sen mukana ei toimiteta liima-alustaa, joka tulee hankkia erikseen. Vähentää kaapeleiden kuormitusta ja rasitusta ja estää niiden taittumisen, vääntymisen tai vetämisen. Väritön, valmistettu PA:sta: ULV94 V-2 -liekkiluokitus.
Essentra tuotenumero:

10000113

Valmistajan tuotenumero:

AKKL-5775-01

1930 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 4999 0,2626 €
5000 - 9999 0,2452 €
10000 + 0,2309 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

26,26 €

100 x 0,2626 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Säädettävyys Säädettävä
Jalustan materiaali Nailon 6/6
Väri Väritön
Asennustapa Ei asennettu
Jalustan pituus 38.1 mm
Pohjan leveys 19.1 mm
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 14.7 - 19.1 mm
Kokonaiskorkeus 31.8 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä