Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Muovisella kääntyvällä alustalla varustetut laitejalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Kääntyvä nivel ja suuret tyynyt tarjoavat erinomaisen tasauksen ja tuen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kierteen pituus | Pohjan halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,7009 € - 0,7009 € | 780 Varastossa |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,5024 € - 0,5024 € | 12800 Varastossa |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,1322 € - 1,1322 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,549 € - 0,549 € | 54080 Varastossa |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,9241 € - 0,9241 € | 31263 Varastossa |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,4833 € - 0,4833 € | 3400 Varastossa |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,9304 € - 1,9304 € | 15300 Varastossa |
M12
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,7228 € - 0,7228 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,6722 € - 0,6722 € | 860 Varastossa |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,0665 € - 1,1842 € | 90945 Varastossa |
M12
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,8283 € - 0,8283 € | 1700 Varastossa |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,6694 € - 0,6694 € | 530 Varastossa |
M8
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,5334 € - 1,5334 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
0,8255 € - 0,8255 € | 12600 Varastossa |
M10
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
10260029 | 0,7762 € - 0,7762 € | 12000 Varastossa |
M10
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
0,8625 € - 0,8625 € | 5200 Varastossa |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,0555 € - 1,0555 € | 1205 Varastossa |
M12
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,4923 € - 1,4923 € | 244 Varastossa |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
1,4101 € - 1,4101 € | 128 Varastossa |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,768 € - 0,768 € | 425 Varastossa |
M8
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa