Valikko Haku

Säätöjalat - muovinen kiinteä alusta

Varastossa

Muovisella kiinteällä alustalla varustetut säätöjalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Muovialusta tarjoaa sileän ja hankaamattoman pinnan lattian suojaksi.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
59 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kierteen pituus Koko materiaali Pohjan halkaisija Osta
0,434 € - 0,434 € 9400 Varastossa
M8
16.0 mm
20.0 mm
0,5859 € - 0,5859 € 20967 Varastossa
M8
37.0 mm
25.0 mm
1,1979 € - 1,2226 € 3655 Varastossa
M10
20.0 mm
44.0 mm
0,449 € - 0,449 € 4547 Varastossa
M6
25.0 mm
25.0 mm
1,3157 € - 3,9977 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
30.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
2,081 € - 5,0793 € 640 Varastossa
M8
70.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
1,0213 € - 3,9977 € 112 Varastossa
M8
16.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
4,34 € - 6,7085 € 2953 Varastossa
M10
80.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
1,3074 € - 3,943 € 3 Varastossa
M8
50.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
1,547 € - 4,6686 € 171 Varastossa
M10
50.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
1,1349 € - 4,4222 € 891 Varastossa
M8
40.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
1,1979 € - 3,6144 € 359 Varastossa
M8
40.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
1,547 € - 4,6686 € 3900 Varastossa
M8
60.0 mm
Polypropeeni
38.0 mm
4,4222 € - 6,8455 € 240 Varastossa
M10
80.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
0,7327 € - 0,909 € 573 Varastossa
M22
25.0 mm
Nailon 6/6
38.0 mm
3,943 € - 6,1061 € 270 Varastossa
M8
100.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
5,4216 € - 7,6669 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
100.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
1,3608 € - 4,1073 € 1180 Varastossa
M10
16.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
2,5054 € - 5,1341 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
80.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
1,0966 € - 4,2852 € 2672 Varastossa
M8
20.0 mm
Polypropeeni
48.0 mm
  • / 3
Matalan profiilin laitejalat 20.0 mm M8 16.0 mm Musta

10286777

Hinta-alue
0,434 € - 0,434 €

Varastotasot
9400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    20.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PE
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Matalan profiilin laitejalat 25.0 mm M8 37.0 mm Musta

10286791

Hinta-alue
0,5859 € - 0,5859 €

Varastotasot
20967 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    37.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PE
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Matalan profiilin laitejalat 44.0 mm M10 20.0 mm Musta

10294086

Hinta-alue
1,2226 € - 1,1979 €

Varastotasot
3655 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    44.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PE
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Matalan profiilin laitejalat 25.0 mm M6 25.0 mm Musta

10286784

Hinta-alue
0,449 € - 0,449 €

Varastotasot
4547 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Pohjan halkaisija
    25.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PE
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M10 30.0 mm Musta

10351277

Hinta-alue
3,9977 € - 1,3157 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M8 70.0 mm Musta

10351413

Hinta-alue
5,0793 € - 2,081 €

Varastotasot
640 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M8 16.0 mm Musta

10351352

Hinta-alue
3,9977 € - 1,0213 €

Varastotasot
112 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M10 80.0 mm Musta

10351321

Hinta-alue
6,7085 € - 4,34 €

Varastotasot
2953 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M8 50.0 mm Musta

10351598

Hinta-alue
3,943 € - 1,3074 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M10 50.0 mm Musta

10351291

Hinta-alue
4,6686 € - 1,547 €

Varastotasot
171 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M8 40.0 mm Musta

10351383

Hinta-alue
4,4222 € - 1,1349 €

Varastotasot
891 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M8 40.0 mm Musta

10351581

Hinta-alue
3,6144 € - 1,1979 €

Varastotasot
359 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 38.0 mm M8 60.0 mm Musta

10351406

Hinta-alue
4,6686 € - 1,547 €

Varastotasot
3900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 80.0 mm Musta

10351529

Hinta-alue
6,8455 € - 4,4222 €

Varastotasot
240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
0 38.0 mm M22 25.0 mm Musta

10182666

Hinta-alue
0,909 € - 0,7327 €

Varastotasot
573 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M22
  • Pohjan halkaisija
    38.0 mm
  • Alustan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PA
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M8 100.0 mm Musta

10351642

Hinta-alue
6,1061 € - 3,943 €

Varastotasot
270 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 100.0 mm Musta

10351543

Hinta-alue
7,6669 € - 5,4216 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    100.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M10 16.0 mm Musta

10351451

Hinta-alue
4,1073 € - 1,3608 €

Varastotasot
1180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M8 80.0 mm Musta

10351628

Hinta-alue
5,1341 € - 2,5054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi
Säädettävät laitejalat 48.0 mm M8 20.0 mm Musta

10351567

Hinta-alue
4,2852 € - 1,0966 €

Varastotasot
2672 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Pohjan halkaisija
    48.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Jalustan materiaali
    PP
  • Pohjan tyyppi
    Jäykkä muovi