Valikko Haku

Säätösaranat - Auki/Kiinni

Varastossa

Spring hinges have a centre pin with a spring attached, ensuring that the hinge always springs back into its starting position. Ideal for use on doors and panels that require a safety mechanism of returning to its original location being opening or closing. The range offers a selection for materials and finishes, spring actions, opening and closing forces.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
41 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Lehden paksuus Kokonaispituus Reikien määrä Asennustapa Auki/Kiinni Osta
11,651 € - 24,4672 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
75.0 mm
4
Screw
Avoin
10299715 32,4613 € - 68,1688 € 118 Varastossa
4.5 mm
67.0 mm
22,0562 € - 46,318 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
75.0 mm
4
Screw
Avoin
22,1604 € - 48,8901 € 57 Varastossa
4.5 mm
67.0 mm
9,1456 € - 19,2057 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
50.0 mm
4
Screw
Avoin
27,1207 € - 56,9535 € 48 Varastossa
4.5 mm
67.0 mm
25,7041 € - 56,7132 € 511 Varastossa
4.5 mm
67.0 mm
57,242 € - 120,2083 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
240.0 mm
8
Through Hole
Kiinni
16,8262 € - 35,3351 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
120.0 mm
0
Through Hole
Avoin
15,2381 € - 31,9999 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
50.0 mm
4
Screw
Kiinni
33,0363 € - 69,3764 € 19 Varastossa
1.5 mm
180.0 mm
6
Through Hole
Kiinni
57,242 € - 120,2083 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
240.0 mm
8
Through Hole
Avoin
78,3673 € - 164,5713 € 190 Varastossa
5.5 mm
100.0 mm
10299722 37,1163 € - 77,9442 € 112 Varastossa
4.5 mm
67.0 mm
29,9011 € - 62,7924 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
180.0 mm
6
Hitsaus
Avoin
21,8991 € - 48,285 € 46 Varastossa
4.5 mm
67.0 mm
33,0363 € - 69,3764 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
120.0 mm
4
Through Hole
Kiinni
24,4304 € - 53,9095 € 145 Varastossa
4.5 mm
67.0 mm
15,7994 € - 33,1787 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
60.0 mm
2
Screw
Kiinni
21,868 € - 48,2128 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5 mm
67.0 mm
  • / 3
Jousisarana Avoin 20.0 mm 75.0 mm Teräs

10281338

Hinta-alue
24,4672 € - 11,651 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7318190090
  • Lehden paksuus
    0.8 mm
  • Kokonaispituus
    75.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Valmis
    Käsittelemätön
Jousisaranat 150 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumiini

10299715

Hinta-alue
68,1688 € - 32,4613 €

Varastotasot
118 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616999099
  • Lehden paksuus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    67.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Valmis
    Kirkas
Jousisarana Avoin 20.0 mm 75.0 mm Ruostumaton teräs

10281345

Hinta-alue
46,318 € - 22,0562 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    0.8 mm
  • Kokonaispituus
    75.0 mm
  • Kokonaisleveys
    20.0 mm
  • Valmis
    Käsittelemätön
Jousisaranat 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumiini

10207888

Hinta-alue
48,8901 € - 22,1604 €

Varastotasot
57 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616991099
  • Lehden paksuus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    67.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Valmis
    Kirkas
Jousisarana Avoin 50.0 mm 50.0 mm Teräs

10281352

Hinta-alue
19,2057 € - 9,1456 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8302100090
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Valmis
    Sinkitty
Jousisaranat 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumiini

10207925

Hinta-alue
56,9535 € - 27,1207 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616999099
  • Lehden paksuus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    67.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Valmis
    Kirkas
Jousisaranat 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumiini

10207932

Hinta-alue
56,7132 € - 25,7041 €

Varastotasot
511 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616991099
  • Lehden paksuus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    67.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Valmis
    Musta
Jousisarana Kiinni 40.0 mm 240.0 mm Ruostumaton teräs

10299852

Hinta-alue
120,2083 € - 57,242 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    240.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Valmis
    Käsittelemätön
Jousisarana Avoin 40.0 mm 120.0 mm Ruostumaton teräs

10299784

Hinta-alue
35,3351 € - 16,8262 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7318190090
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    120.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Valmis
    Käsittelemätön
Jousisarana Kiinni 50.0 mm 50.0 mm Teräs

10281369

Hinta-alue
31,9999 € - 15,2381 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8302100090
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Valmis
    Sinkitty
Jousisarana Kiinni 40.0 mm 180.0 mm Ruostumaton teräs

10299814

Hinta-alue
69,3764 € - 33,0363 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    180.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Valmis
    Käsittelemätön
Jousisarana Avoin 40.0 mm 240.0 mm Ruostumaton teräs

10299845

Hinta-alue
120,2083 € - 57,242 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7318190090
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    240.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Valmis
    Käsittelemätön
Jousisaranat 150 ° 100.0 mm 83.0 mm Alumiini

10299739

Hinta-alue
164,5713 € - 78,3673 €

Varastotasot
190 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616999099
  • Lehden paksuus
    5.5 mm
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    83.0 mm
  • Valmis
    Kirkas
Jousisaranat 150 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumiini

10299722

Hinta-alue
77,9442 € - 37,1163 €

Varastotasot
112 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616999099
  • Lehden paksuus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    67.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Valmis
    Kirkas
Jousisarana Avoin 40.0 mm 180.0 mm Ruostumaton teräs

10299821

Hinta-alue
62,7924 € - 29,9011 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    180.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Valmis
    Käsittelemätön
Jousisaranat 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumiini

10207901

Hinta-alue
48,285 € - 21,8991 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616999099
  • Lehden paksuus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    67.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Valmis
    Musta
Jousisarana Kiinni 40.0 mm 120.0 mm Ruostumaton teräs

10299777

Hinta-alue
69,3764 € - 33,0363 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7318190090
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    120.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Valmis
    Käsittelemätön
Jousisaranat 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumiini

10207918

Hinta-alue
53,9095 € - 24,4304 €

Varastotasot
145 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616991099
  • Lehden paksuus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    67.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Valmis
    Musta
Jousisarana Kiinni 35.0 mm 60.0 mm Teräs

10281321

Hinta-alue
33,1787 € - 15,7994 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    1.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
  • Valmis
    Käsittelemätön
Jousisaranat 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumiini

10207895

Hinta-alue
48,2128 € - 21,868 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616999099
  • Lehden paksuus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    67.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Valmis
    Musta