Valikko Haku

Säätösaranat - Auki/Kiinni

Varastossa

Spring hinges have a centre pin with a spring attached, ensuring that the hinge always springs back into its starting position. Ideal for use on doors and panels that require a safety mechanism of returning to its original location being opening or closing. The range offers a selection for materials and finishes, spring actions, opening and closing forces.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
41 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Lehden paksuus Kokonaispituus Reikien määrä Asennustapa Auki/Kiinni Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
60.0 mm
2
Screw
Kiinni
Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
240.0 mm
8
Through Hole
Kiinni
6 Varastossa
2.0 mm
50.0 mm
4
Screw
Avoin
29 Varastossa
3.3 mm
30.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
120.0 mm
4
Through Hole
Kiinni
Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
180.0 mm
6
Hitsaus
Avoin
35 Varastossa
1.5 mm
120.0 mm
0
Through Hole
Kiinni
295 Varastossa
1.0 mm
60.0 mm
2
Screw
Avoin
511 Varastossa
4.5 mm
67.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
50.0 mm
4
Screw
Avoin
Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
180.0 mm
6
Through Hole
Avoin
Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
120.0 mm
4
Through Hole
Avoin
665 Varastossa
15.0 mm
80.0 mm
Screw On
Kysy toimitusaikaa täältä
4.5 mm
67.0 mm
Screw
Kysy toimitusaikaa täältä
4.5 mm
67.0 mm
Screw
32 Varastossa
1.0 mm
60.0 mm
Screw
Kysy toimitusaikaa täältä
4.5 mm
67.0 mm
Screw
Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
100.0 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
3.3 mm
30.0 mm
Screw
Kysy toimitusaikaa täältä
3.3 mm
30.0 mm
Screw
  • / 3
Jousisarana Kiinni 35.0 mm 60.0 mm Teräs

10281321


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    1.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
  • Valmis
    Käsittelemätön
Jousisarana Kiinni 40.0 mm 240.0 mm Ruostumaton teräs

10299852


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    240.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Valmis
    Käsittelemätön
Jousisarana Avoin 50.0 mm 50.0 mm Ruostumaton teräs

10281376


Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Valmis
    Käsittelemätön
Jousisaranat 180 ° 30.0 mm 35.0 mm Alumiini

10207871


Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616999099
  • Lehden paksuus
    3.3 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
  • Valmis
    Musta
Jousisarana Kiinni 40.0 mm 120.0 mm Ruostumaton teräs

10299777


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7318190090
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    120.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Valmis
    Käsittelemätön
Jousisarana Avoin 40.0 mm 180.0 mm Ruostumaton teräs

10299821


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    180.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Valmis
    Käsittelemätön
Jousisarana Kiinni 40.0 mm 120.0 mm Ruostumaton teräs

10299791


Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    120.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Valmis
    Käsittelemätön
Jousisarana Avoin 35.0 mm 60.0 mm Teräs

10281314


Varastotasot
295 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    1.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
  • Valmis
    Käsittelemätön
Jousisaranat 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumiini

10207932


Varastotasot
511 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7616991099
  • Lehden paksuus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    67.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Valmis
    Musta
Jousisarana Avoin 50.0 mm 50.0 mm Teräs

10281352


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8302100090
  • Lehden paksuus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    50.0 mm
  • Kokonaisleveys
    50.0 mm
  • Valmis
    Sinkitty
Jousisarana Avoin 40.0 mm 180.0 mm Ruostumaton teräs

10299807


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    180.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Valmis
    Käsittelemätön
Jousisarana Avoin 40.0 mm 120.0 mm Ruostumaton teräs

10299760


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7318190090
  • Lehden paksuus
    1.5 mm
  • Kokonaispituus
    120.0 mm
  • Kokonaisleveys
    40.0 mm
  • Valmis
    Käsittelemätön
Sarana 80.0 mm 110.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos Samakki

20126049


Varastotasot
665 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8302100090
  • Lehden paksuus
    15.0 mm
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Kokonaisleveys
    110.0 mm
  • Valmis
    Samakki
Jousisaranat 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumiini

10352892


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    67.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Valmis
    Anodisoitu
Jousisaranat 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumiini

10352946


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    67.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Valmis
    Anodisoitu
Jousisaranat 270 ° 60.0 mm 35.0 mm Ruostumaton teräs

10352861


Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7318190090
  • Lehden paksuus
    1.0 mm
  • Kokonaispituus
    60.0 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
  • Valmis
    Anodisoitu
Jousisaranat 180 ° 67.0 mm 55.0 mm Alumiini

10352908


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    4.5 mm
  • Kokonaispituus
    67.0 mm
  • Kokonaisleveys
    55.0 mm
  • Valmis
    Musta
Jousisaranat 270 ° 100.0 mm 82.5 mm Alumiini

10352885


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    5.5 mm
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Kokonaisleveys
    82.5 mm
  • Valmis
    Anodisoitu
Jousisaranat 270 ° 30.0 mm 35.0 mm Alumiini

10352922


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    3.3 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
  • Valmis
    Anodisoitu
Jousisaranat 270 ° 30.0 mm 35.0 mm Alumiini

10352915


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7326909890
  • Lehden paksuus
    3.3 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Kokonaisleveys
    35.0 mm
  • Valmis
    Anodisoitu