Small storage containers that are ideal for storing small component objects, and other substances such as natural solids, liquids or pastes. They are commonly used in bioscience and medical applications, and can be used in food processing and catering applications too.
This range features cylindrical flat-bottom tubes that are supplied with a secure lid, and round containers that are supplied without a secure lid. Compatible container lids can be purchased separately, from our range of snap-fit container lids, to ensure a secure storage solution.
Various material options are available in a broad range of sizes to suit your project requirements.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nestekapasiteetti | Väri | Korkeus | Materiaali | Halkaisija | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1521 Varastossa |
|
Kirkas
|
|
LDPE
|
1.516 in
38.5 mm
|
Container without Lid
|
|||
| 907 Varastossa |
|
Kirkas
|
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
Container without Lid
|
|||
| 11061 Varastossa |
|
Kirkas
|
|
LDPE
|
1.311 in
33.3 mm
|
Container without Lid
|
|||
| 2713 Varastossa |
|
Kirkas
|
|
LDPE
|
1.654 in
42.0 mm
|
Container without Lid
|
|||
| 388 Varastossa |
|
Kirkas
|
|
LDPE
|
2.028 in
51.5 mm
|
Container without Lid
|
|||
| 5296 Varastossa |
|
Kirkas
|
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
|||
| 5976 Varastossa |
|
Kirkas
|
|
PP
|
|
Container without Lid
|
|||
| 3384 Varastossa |
|
Kirkas
|
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
|||
| 2079 Varastossa |
|
Kirkas
|
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
|||
| 2200 Varastossa |
|
Kirkas
|
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
|||
| 6085 Varastossa |
|
Kirkas
|
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Kirkas
|
|
Styreeni
|
2.48 in
63.0 mm
|
Tube with Lid
|
|||
| 5996 Varastossa |
|
Kirkas
|
|
Styreeni
|
0.5 in
12.7 mm
|
Tube with Lid
|
|||
| 3286 Varastossa |
|
Kirkas
|
|
HIPS
|
|
Container without Lid
|
|||
| 1458 Varastossa |
|
Kirkas
|
|
LDPE - PIR
|
0.827 in
21.0 mm
|
Container without Lid
|
|||
| 411 Varastossa |
|
Kirkas
|
|
PP
|
|
Container without Lid
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa