Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Salpalukot on suunniteltu paneelien ja ovien lukitsemiseen ja pääsyn turvaamiseen pyörivällä salvalla, joka kiinnitetään kehykseen tai takana olevaan pidäkkeeseen.
Nämä ilman työkaluja asennettavat lukot tekevät asennuksesta nopeaa ja helppoa. Ne voidaan asentaa tavallisen paksuisiin oviin ja sopivat erinomaisesti kevyisiin kohteisiin.
Sarjaan kuuluu eri lukkotyyppejä: pääavain, samanlaiset avaimet, erilaiset avaimet,
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Maksimipuristus | Kotelon korkeus | Avaimen tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
9,7425 € - 9,7425 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Urallinen avain
|
||
9,7425 € - 19,4139 € | 32 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Urallinen avain
|
||
9,2305 € - 9,2305 € | 60 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Urallinen avain
|
||
8,6133 € - 9,5752 € | 5 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
|
Urallinen avain
|
||
9,2305 € - 9,2305 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
|
Urallinen avain
|
||
6,2967 € - 6,9964 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.89 in
22.6 mm
|
CH751 avain
|
||
4,3078 € - 6,0309 € | 612 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Ruostumaton terässuljin samanlaisilla avaimilla
|
||
7,7354 € - 10,8295 € | 50 Varastossa |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Samanlaiset avaimet
|
||
18,6608 € - 34,8792 € | 97 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Master-avain
|
||
2,6802 € - 2,9781 € | 44 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Erilaiset avaimet
|
||
10,7337 € - 20,074 € | 48 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
||
2,8918 € - 3,2132 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Master-avain
|
||
11,9248 € - 22,2925 € | 232 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
||
15,6214 € - 29,2098 € | 63 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Erilaiset avaimet
|
||
9,0223 € - 67,54 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Erilaiset avaimet
|
||
3,9375 € - 4,375 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Master-avain
|
||
10,7337 € - 20,074 € | 50 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokey (5333)
|
||
7,7354 € - 10,8295 € | 31 Varastossa |
0.925 in
23.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Ei - Irrotettava avain
|
||
7,7354 € - 10,8295 € | 290 Varastossa |
1.693 in
43.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Erilaisella avaimella
|
||
15,6214 € - 29,2098 € | 14 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Erilaiset avaimet
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa