Valikko Haku

Siipiklipsit

Varastossa

Power Wing Clips hold lightweight and cardboard displays to a wide variety of fixtures. Most commonly our plastic wing clips are used on slat wall, wire, pegboard, and similar display bases. It is easy to install and remove. Their durable material ensures longevity and resistance to wear and tear. The sturdy construction allows the clip to withstand regular use, providing reliable management over an extended period.

  • Material: Nylon
  • Colour: White

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
2 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Kokonaisleveys Osta
0,3587 € - 0,3997 € 3425 Varastossa
47.0 mm
25.0 mm
0,4312 € - 0,4791 € 13731 Varastossa
57.0 mm
31.0 mm
Siipipidike 47.0 mm 25.0 mm Nailon

10382370

Hinta-alue
0,3997 € - 0,3587 €

Varastotasot
3425 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    Nailon
  • Kokonaispituus
    47.0 mm
  • Kokonaisleveys
    25.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790
Siipipidike 57.0 mm 31.0 mm Nailon

10382363

Hinta-alue
0,4791 € - 0,4312 €

Varastotasot
13731 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Materiaali
    Nailon
  • Kokonaispituus
    57.0 mm
  • Kokonaisleveys
    31.0 mm
  • Tullinimike
    3926909790