Valikko Haku
Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
28 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 L d1 h w D Osta
0,036 € - 0,0401 € Kysy toimitusaikaa täältä
23.5 mm
15.0 mm
21.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
27.5 mm
0,0586 € - 0,0912 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.5 mm
15.0 mm
32.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
39.5 mm
0,035 € - 0,0389 € Kysy toimitusaikaa täältä
21.5 mm
15.0 mm
19.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
25.5 mm
0,0123 € - 0,0137 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
15.0 mm
6.0 mm
9.5 mm
7.0 mm
12.0 mm
0,0137 € - 0,0153 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.5 mm
15.0 mm
9.5 mm
9.5 mm
8.0 mm
15.5 mm
0,0253 € - 0,0394 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.5 mm
15.0 mm
13.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
19.5 mm
0,0583 € - 0,0907 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
15.0 mm
29.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
35.5 mm
0,0303 € - 0,0337 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
15.0 mm
15.5 mm
10.0 mm
10.0 mm
22.0 mm
0,0247 € - 0,0385 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.5 mm
15.0 mm
11.5 mm
9.5 mm
8.0 mm
17.5 mm
0,0374 € - 0,0416 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
15.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
32.0 mm
0,059 € - 0,0918 € Kysy toimitusaikaa täältä
37.9 mm
15.0 mm
33.6 mm
12.0 mm
12.3 mm
42.5 mm
0,0705 € - 0,0784 € Kysy toimitusaikaa täältä
51.0 mm
15.0 mm
48.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
55.0 mm
0,0651 € - 0,0724 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
15.0 mm
42.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
49.0 mm
0,0638 € - 0,0992 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.5 mm
15.0 mm
38.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
44.5 mm
0,0569 € - 0,0886 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.5 mm
15.0 mm
29.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
35.5 mm
0,0753 € - 0,0837 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0 mm
15.0 mm
51.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
58.0 mm
0,0665 € - 0,0739 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.5 mm
15.0 mm
44.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
51.5 mm
0,0363 € - 0,0404 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.5 mm
15.0 mm
22.5 mm
12.0 mm
12.0 mm
29.5 mm
0,0644 € - 0,1002 € Kysy toimitusaikaa täältä
43.0 mm
15.0 mm
40.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
47.5 mm
0,0123 € - 0,0137 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
9.5 mm
7.0 mm
11.0 mm
  • / 2
Sivusta vedettävä tulppa 21.0 mm 23.5 LDPE - PCR Vihreä

20747596

Hinta-alue
0,0401 € - 0,036 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    27.5 mm
  • d1
    21.0 mm
  • d2
    23.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 32.0 mm 35.5 LDPE - PCR Vihreä

20747640

Hinta-alue
0,0912 € - 0,0586 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    39.5 mm
  • d1
    32.0 mm
  • d2
    35.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 19.0 mm 21.5 LDPE - PCR Vihreä

20747589

Hinta-alue
0,0389 € - 0,035 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    25.5 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 6.0 mm 8.0 LDPE - PCR Vihreä

20747459

Hinta-alue
0,0137 € - 0,0123 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 9.5 mm 11.5 LDPE - PCR Vihreä

20747480

Hinta-alue
0,0153 € - 0,0137 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 13.5 mm 15.5 LDPE - PCR Vihreä

20747527

Hinta-alue
0,0394 € - 0,0253 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 29.5 mm 32.0 LDPE - PCR Vihreä

20747633

Hinta-alue
0,0907 € - 0,0583 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 15.5 mm 18.0 LDPE - PCR Vihreä

20747558

Hinta-alue
0,0337 € - 0,0303 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 11.5 mm 13.5 LDPE - PCR Vihreä

20747503

Hinta-alue
0,0385 € - 0,0247 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.5 mm
  • d2
    13.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 25.0 mm 28.0 LDPE - PCR Vihreä

20747619

Hinta-alue
0,0416 € - 0,0374 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 33.6 mm 37.9 LDPE - PCR Vihreä

20747657

Hinta-alue
0,0918 € - 0,059 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    42.5 mm
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 48.5 mm 51.0 LDPE - PCR Vihreä

20747701

Hinta-alue
0,0784 € - 0,0705 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    55.0 mm
  • d1
    48.5 mm
  • d2
    51.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 42.5 mm 45.0 LDPE - PCR Vihreä

20747688

Hinta-alue
0,0724 € - 0,0651 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    49.0 mm
  • d1
    42.5 mm
  • d2
    45.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 38.5 mm 40.5 LDPE - PCR Vihreä

20747664

Hinta-alue
0,0992 € - 0,0638 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    44.5 mm
  • d1
    38.5 mm
  • d2
    40.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 29.0 mm 31.5 LDPE - PCR Vihreä

20747626

Hinta-alue
0,0886 € - 0,0569 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    35.5 mm
  • d1
    29.0 mm
  • d2
    31.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 51.0 mm 54.0 LDPE - PCR Vihreä

20747718

Hinta-alue
0,0837 € - 0,0753 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    58.0 mm
  • d1
    51.0 mm
  • d2
    54.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 44.5 mm 47.5 LDPE - PCR Vihreä

20747695

Hinta-alue
0,0739 € - 0,0665 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    51.5 mm
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    47.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 22.5 mm 25.5 LDPE - PCR Vihreä

20747602

Hinta-alue
0,0404 € - 0,0363 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    29.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 40.0 mm 43.0 LDPE - PCR Vihreä

20747671

Hinta-alue
0,1002 € - 0,0644 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    47.5 mm
  • d1
    40.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Sivusta vedettävä tulppa 5.0 mm 7.0 LDPE - PCR Vihreä

20747442

Hinta-alue
0,0137 € - 0,0123 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm