Valikko Haku

Slangkoppling

Varastossa

Hose Connectors include two, three and four barbed outputs that seal hoses or tubing securely and tightly. Installs easily into a variety of forms (I, T, L, X and Y). Chemical resistant.

  • Väkäristiliittimissä on kaksi, kolme tai neljä väkäaukkoa, jotka mahdollistavat letkujen tai putkien tukevan kiinnityksen erilaisiin käyttökohteisiin.
  • Tämä liitinryhmä tarjoaa eri muotoja (I, T, L, X ja Y).
  • Sopii käytettäväksi autoteollisuudessa tai kemiallisessa jalostusteollisuudessa.
Materiaali: HDPE, POM, Nailon Väri: Väritön Sarjanumero: SR1935

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
29 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus ID L d1 d2 Tyyppi Osta
4,2661 € - 6,6096 € 988 Varastossa
7.0 mm
62.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
4,2099 € - 6,5114 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
54.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
3,1715 € - 4,9677 € 263 Varastossa
4.0 mm
48.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
5
1,3598 € - 2,2032 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.7 mm
35.0 mm
4.0 mm
2
4,6169 € - 6,4974 € 870 Varastossa
8.6 mm
64.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
4
1,5155 € - 2,4558 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 mm
17.5 mm
4.0 mm
3
1,9365 € - 3,6907 € 175 Varastossa
4.0 mm
50.0 mm
6.0 mm
2
40 Varastossa
8.6 mm
69.0 mm
12.0 mm
2
0,0934 € - 0,256 € 53000 Varastossa
3.6 mm
30.0 mm
6.0 mm
2
  • / 2
Väkäsellinen T-liitin 7.0 mm 12.0 mm POM Väritön

10341315

Hinta-alue
6,6096 € - 4,2661 €

Varastotasot
988 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    7.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    62.5 mm
  • Tyyppi
    2
Väkäsellinen T-liitin 7.0 mm 12.0 mm POM Väritön

10341414

Hinta-alue
6,5114 € - 4,2099 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    7.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    54.0 mm
  • Tyyppi
    4
Väkäsellinen T-liitin 4.0 mm 7.0 mm POM Väritön

10341445

Hinta-alue
4,9677 € - 3,1715 €

Varastotasot
263 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    4.0 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • L
    48.0 mm
  • Tyyppi
    5
Väkäsellinen T-liitin 2.7 mm 4.0 mm POM Väritön

10341285

Hinta-alue
2,2032 € - 1,3598 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    2.7 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    35.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Väkäsellinen T-liitin 8.6 mm 14.0 mm POM Väritön

10341421

Hinta-alue
6,4974 € - 4,6169 €

Varastotasot
870 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    8.6 mm
  • d1
    12.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    64.0 mm
  • Tyyppi
    4
Väkäsellinen T-liitin 2.5 mm 4.0 mm POM Väritön

10341339

Hinta-alue
2,4558 € - 1,5155 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • ID
    2.5 mm
  • d2
    4.0 mm
  • L
    17.5 mm
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Väkäsellinen T-liitin 4.0 mm 6.0 mm POM Väritön

10341292

Hinta-alue
3,6907 € - 1,9365 €

Varastotasot
175 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    4.0 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    50.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Väkäsellinen T-liitin 8.6 mm 12.0 mm POM Väritön

10341322


Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    8.6 mm
  • d2
    12.0 mm
  • L
    69.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Koko materiaali
    Polyoksimeteeni
Liitin 6.0 mm 3.6 mm HDPE Väritön

10086940

Hinta-alue
0,256 € - 0,0934 €

Varastotasot
53000 Varastossa
Ominaisuudet
  • ID
    3.6 mm
  • d2
    6.0 mm
  • L
    30.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni