Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uritetut tulpat on suunniteltu kaksoistiivisterenkaalla laipan alapuolella, mikä takaa varman ja luotettavan tiivistyksen. Muotoon kuuluu viisi kokonaista kierrettä varmaa istuvuutta varten. Tarjoaa suojan lialta, pölyltä, roskilta, nestemäisiltä jäämiltä ja korroosiolta. Pään muotoilu estää nesteen kerääntymisen tulpan ollessa kiinnitettynä paikoilleen.
Nämä tiivistystulpat on helppo asentaa ja poistaa käsin. Kuusikulmainen pää mahdollistaa tulpan asentamisen tai poistamisen ruuvimeisselillä, kiintoavaimella, kuusiokoloavaimella tai hylsyavaimella. Valikoima kattaa laajan valikoiman mittoja, jotka sopivat metrisiin, BSP- ja UNF-kierteisiin.
Käytetään useissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka-, pneumatiikka- ja yleisillä koneenrakennusaloilla.
Materiaali: LDPE, PA, PE Väri: Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1005, SR1007, SR1117
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Thread Sizes (All) | h | Väri | Materiaali | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3676 € - 0,3873 € | 3450 Varastossa |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metrinen
|
|
||
| 0,3915 € - 0,4125 € | 9136 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
M32 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metrinen
|
|
||
| 0,6202 € - 0,6525 € | 1185 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
M42 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metrinen
|
|
||
| 0,4953 € - 0,5501 € | 459 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metrinen
|
|
||
| 0,1992 € - 0,5039 € | 30513 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
5/8 in - 18
|
0.35 in
8.9 mm
|
Sininen
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,2063 € - 0,5127 € | 22686 Varastossa |
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16
|
0.441 in
11.2 mm
|
Sininen
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,1922 € - 0,5599 € | 12600 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18
|
0.382 in
9.7 mm
|
Sininen
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,2932 € - 0,9165 € | 4060 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
1 in - 14
|
0.429 in
10.9 mm
|
Sininen
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,2652 € - 0,722 € | 8450 Varastossa |
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14
|
0.5 in
12.7 mm
|
Sininen
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,2708 € - 0,3003 € | 10594 Varastossa |
1.299 in
33.0 mm
|
M27 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metrinen
|
|
||
| 0,348 € - 0,3873 € | 3917 Varastossa |
1.496 in
38.0 mm
|
M30 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metrinen
|
|
||
| 0,8041 € - 0,8939 € | 1075 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metrinen
|
|
||
| 0,6371 € - 0,6707 € | 2618 Varastossa |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metrinen
|
|
||
| 0,7185 € - 0,797 € | 1247 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
M48 x 2;0
|
0.531 in
13.5 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metrinen
|
|
||
| 0,4729 € - 0,5248 € | 548 Varastossa |
1.89 in
48.0 mm
|
M38 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metrinen
|
|
||
| 0,4659 € - 1,0108 € | 2010 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metrinen
|
|
||
| 0,3157 € - 0,8634 € | 3475 Varastossa |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14
|
0.646 in
16.4 mm
|
Sininen
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,1473 € - 0,2151 € | 5500 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,2147 € - 0,5422 € | 17396 Varastossa |
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20
|
0.299 in
7.6 mm
|
Sininen
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,2554 € - 0,2834 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.28 in
32.5 mm
|
M26 x 1;5
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6