Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Uritetut tulpat on suunniteltu kaksoistiivisterenkaalla laipan alapuolella, mikä takaa varman ja luotettavan tiivistyksen. Muotoon kuuluu viisi kokonaista kierrettä varmaa istuvuutta varten. Tarjoaa suojan lialta, pölyltä, roskilta, nestemäisiltä jäämiltä ja korroosiolta. Pään muotoilu estää nesteen kerääntymisen tulpan ollessa kiinnitettynä paikoilleen.
Nämä tiivistystulpat on helppo asentaa ja poistaa käsin. Kuusikulmainen pää mahdollistaa tulpan asentamisen tai poistamisen ruuvimeisselillä, kiintoavaimella, kuusiokoloavaimella tai hylsyavaimella. Valikoima kattaa laajan valikoiman mittoja, jotka sopivat metrisiin, BSP- ja UNF-kierteisiin.
Käytetään useissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka-, pneumatiikka- ja yleisillä koneenrakennusaloilla.
Materiaali: LDPE, PA, PE Väri: Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1005, SR1007, SR1117
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Thread Sizes (All) | h | Väri | Materiaali | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3774 € - 0,8339 € | 1450 Varastossa |
1.87 in
47.5 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,1062 € - 0,2381 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metrinen
|
|
||
| 0,0978 € - 0,1087 € | 14445 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metrinen
|
|
||
| 0,2301 € - 0,5098 € | 3497 Varastossa |
1.24 in
31.5 mm
|
1 in - 14 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,2076 € - 0,2315 € | 13398 Varastossa |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
|
|
||
| 0,1069 € - 0,2248 € | 482 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
1/2 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,1201 € - 0,2528 € | 21900 Varastossa |
0.807 in
20.5 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,4013 € - 0,887 € | 4250 Varastossa |
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,174 € - 0,386 € | 28590 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1;5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metrinen
|
|
||
| 0,1992 € - 0,4184 € | 8564 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,9935 € - 1,1044 € | 9154 Varastossa |
2.677 in
68.0 mm
|
2 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
|
|
||
| 0,1024 € - 0,2151 € | 17402 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,1334 € - 0,2802 € | 36100 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,3199 € - 0,6719 € | 19126 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,1683 € - 0,3271 € | 6156 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
Metric-Kierteet
|
5
|
||
| 0,0978 € - 0,2059 € | 11475 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,2385 € - 0,5275 € | 20200 Varastossa |
1.299 in
33.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,1024 € - 0,2295 € | 22928 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1;0
|
0.315 in
8.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
Metrinen
|
|
||
| 0,1726 € - 0,3624 € | 10 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,4055 € - 0,9135 € | 14992 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
BSP