Valikko Haku

Slottex-tulpat

Varastossa

Uritetut tulpat on suunniteltu kaksoistiivisterenkaalla laipan alapuolella, mikä takaa varman ja luotettavan tiivistyksen. Muotoon kuuluu viisi kokonaista kierrettä varmaa istuvuutta varten. Tarjoaa suojan lialta, pölyltä, roskilta, nestemäisiltä jäämiltä ja korroosiolta. Pään muotoilu estää nesteen kerääntymisen tulpan ollessa kiinnitettynä paikoilleen.

Nämä tiivistystulpat on helppo asentaa ja poistaa käsin. Kuusikulmainen pää mahdollistaa tulpan asentamisen tai poistamisen ruuvimeisselillä, kiintoavaimella, kuusiokoloavaimella tai hylsyavaimella. Valikoima kattaa laajan valikoiman mittoja, jotka sopivat metrisiin, BSP- ja UNF-kierteisiin.

Käytetään useissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka-, pneumatiikka- ja yleisillä koneenrakennusaloilla.

  • Kaksoistiivisterengas tarjoaa varman ja luotettavan tiivistyksen.
  • Suojaa roskilta ja kosteudelta.
  • Helppo asentaa ja irrottaa käsin.
Materiaali: LDPE, PA, PE Väri: Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1005, SR1007, SR1117

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
91 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Thread Sizes (All) h Väri Materiaali Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,0975 € - 0,1516 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0 mm
M12 x 2;0
10.0 mm
Keltainen
HDPE
Metrinen
2
0,0871 € - 0,1356 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.5 mm
M8 x 2;0
10.0 mm
Keltainen
HDPE
Metrinen
2
0,0939 € - 0,146 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
1/8-29 in
10.0 mm
Keltainen
HDPE
BSP
2
0,1764 € - 0,2745 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.0 mm
1-1/2-12 in
15.0 mm
Keltainen
HDPE
BSP
2
0,174 € - 0,386 € 28590 Varastossa
26.0 mm
M20 x 1;5
10.0 mm
Keltainen
Nailon 6
Metrinen
0,4013 € - 0,887 € 4250 Varastossa
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Keltainen
Nailon 6
UNF
0,3774 € - 0,8339 € 1450 Varastossa
47.5 mm
1 5/8 in - 12 UNF
15.0 mm
Keltainen
Nailon 6
UNF
0,0978 € - 0,2059 € 11475 Varastossa
16.0 mm
3/8 in - 24 UNF
10.0 mm
Keltainen
Nailon 6
UNF
0,1201 € - 0,2528 € 21900 Varastossa
20.5 mm
9/16 in - 18 UNF
10.0 mm
Keltainen
Nailon 6
UNF
0,1334 € - 0,2802 € 36100 Varastossa
22.0 mm
5/8 in - 18 UNF
10.0 mm
Keltainen
Nailon 6
UNF
0,2076 € - 0,2315 € 13398 Varastossa
29.5 mm
5/8 in - 14 BSP
12.0 mm
Keltainen
Nailon 6
0,3199 € - 0,6719 € 19126 Varastossa
40.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF
15.0 mm
Keltainen
Nailon 6
UNF
0,1062 € - 0,2381 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.5 mm
M10 x 1;0
9.0 mm
Keltainen
Nailon 6
Metrinen
0,7606 € - 0,7984 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.0 mm
1 1/2 in - 11 BSP
15.0 mm
Keltainen
Nailon 6
0,9935 € - 1,1044 € 9154 Varastossa
68.0 mm
2 in - 11 BSP
15.0 mm
Keltainen
Nailon 6
0,2385 € - 0,5275 € 20200 Varastossa
33.0 mm
1 1/16 in - 12 UNF
12.0 mm
Keltainen
Nailon 6
UNF
0,1024 € - 0,2295 € 22928 Varastossa
12.5 mm
M8 x 1;0
8.0 mm
Keltainen
Nailon 6
Metrinen
0,1726 € - 0,3624 € 10 Varastossa
26.0 mm
3/4 in - 16 UNF
10.0 mm
Keltainen
Nailon 6
UNF
0,2301 € - 0,5098 € 3497 Varastossa
31.5 mm
1 in - 14 UNF
12.0 mm
Keltainen
Nailon 6
UNF
0,1683 € - 0,3271 € 6156 Varastossa
19.0 mm
M14 x 1.0
9.0 mm
Keltainen
HDPE
Metric-Kierteet
5
  • / 5
Kierretulppa 17.0 mm Metric-Kierteet M12 x 1 Keltainen HDPE

20597955

Hinta-alue
0,1516 € - 0,0975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • SW
    10.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 2;0
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 12.5 mm Metric-Kierteet M8 x 1 Keltainen HDPE

20597924

Hinta-alue
0,1356 € - 0,0871 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • SW
    6.0 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8 x 2;0
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 16.0 mm BSP-Kierteet 1/8" x 28 Keltainen HDPE

20597832

Hinta-alue
0,146 € - 0,0939 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • SW
    7.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8-29 in
  • Kierrestandardi
    BSP
Kierretulppa 56.0 mm BSP-Kierteet 1.1/2" x 11 Keltainen HDPE

20597900

Hinta-alue
0,2745 € - 0,1764 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • SW
    41.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/2-12 in
  • Kierrestandardi
    BSP
Kierretulppa 26.0 mm Metric-Kierteet Keltainen Nailon 6

10253830

Hinta-alue
0,386 € - 0,174 €

Varastotasot
28590 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20 x 1;5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 54.0 mm UNF-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262191

Hinta-alue
0,887 € - 0,4013 €

Varastotasot
4250 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    33.0 mm
  • D
    54.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 7/8 in - 12 UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 47.5 mm UNF-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262184

Hinta-alue
0,8339 € - 0,3774 €

Varastotasot
1450 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    33.0 mm
  • D
    47.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/8 in - 12 UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 16.0 mm UNF-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262085

Hinta-alue
0,2059 € - 0,0978 €

Varastotasot
11475 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    6.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8 in - 24 UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 20.5 mm UNF-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262115

Hinta-alue
0,2528 € - 0,1201 €

Varastotasot
21900 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    10.0 mm
  • D
    20.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18 UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 22.0 mm UNF-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262122

Hinta-alue
0,2802 € - 0,1334 €

Varastotasot
36100 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    12.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in - 18 UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 29.5 mm Keltainen Nailon 6

10262450

Hinta-alue
0,2315 € - 0,2076 €

Varastotasot
13398 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    19.0 mm
  • D
    29.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    5/8 in - 14 BSP
  • Väri
    Keltainen
Kierretulppa UNF-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262177

Hinta-alue
0,6719 € - 0,3199 €

Varastotasot
19126 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    27.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/16 in - 12 UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 14.5 mm Metric-Kierteet Keltainen Nailon 6

10253816

Hinta-alue
0,2381 € - 0,1062 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • SW
    6.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10 x 1;0
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 56.0 mm Keltainen Nailon 6

10262467

Hinta-alue
0,7984 € - 0,7606 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • SW
    37.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/2 in - 11 BSP
  • Väri
    Keltainen
Kierretulppa 68.0 mm Keltainen Nailon 6

10262474

Hinta-alue
1,1044 € - 0,9935 €

Varastotasot
9154 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    51.0 mm
  • D
    68.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    2 in - 11 BSP
  • Väri
    Keltainen
Kierretulppa 33.0 mm UNF-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262160

Hinta-alue
0,5275 € - 0,2385 €

Varastotasot
20200 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    21.0 mm
  • D
    33.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 in - 12 UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 12.5 mm Metric-Kierteet Keltainen Nailon 6

10253809

Hinta-alue
0,2295 € - 0,1024 €

Varastotasot
22928 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    4.0 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8 x 1;0
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Kierretulppa 26.0 mm UNF-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262139

Hinta-alue
0,3624 € - 0,1726 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    16.0 mm
  • D
    26.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in - 16 UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 31.5 mm UNF-Kierteet Keltainen Nailon 6

10262153

Hinta-alue
0,5098 € - 0,2301 €

Varastotasot
3497 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    21.0 mm
  • D
    31.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in - 14 UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
Kierretulppa 19.0 mm Metric-Kierteet M14 x 1 Keltainen HDPE

10122150

Hinta-alue
0,3271 € - 0,1683 €

Varastotasot
6156 Varastossa
Ominaisuudet
  • SW
    16.0 mm
  • D
    19.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1.0
  • Kierrestandardi
    Metric-Kierteet