Jousialuslevyt on suunniteltu säilyttämään yhtäläinen voima erilaisilla taipumilla. Niitä voidaan pinota useaan kertaan, ja ne jakavat suuren kuormituskapasiteetin pienelle jalanjäljelle. Ne reagoivat hyvin paineeseen, iskuun ja tärinään. Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs, Asetaali, Hiiliteräs Väri: Väritön, Valkoinen, Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Paksuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,7536 € - 6,3851 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
| 1,8383 € - 2,0488 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 2,2453 € - 2,4979 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 5,487 € - 6,1044 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
| 2,554 € - 2,8347 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.382 in
9.7 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 2,5259 € - 2,8066 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.693 in
17.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 4,5327 € - 5,0379 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 5,9781 € - 6,6517 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,8102 € - 2,0207 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 1,8383 € - 2,0488 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 2,3716 € - 2,6382 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.256 in
6.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 2,5119 € - 2,7785 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 2,6101 € - 2,9048 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 2,989 € - 3,3118 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 4,673 € - 5,1923 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,9189 € - 3,2416 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 4,1678 € - 4,6309 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.567 in
14.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 2,4277 € - 2,6803 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 2,9329 € - 3,2557 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 11,1424 € - 12,3773 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa