Valikko Haku

Suojatulpat

Varastossa

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Suunniteltu suojaamaan ruuvin päitä, ja ne sopivat erinomaisesti koristekäyttöön.Napsautetaan paikalleen, suojaa lialta ja kosteudelta.Käytetään esimerkiksi lääketieteellisissä ja teollisissa käyttökohteissa. Materiaali: HDPE, Messinki, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Väri: Keltainen, Hopea, Väritön, Musta, Harmaa, Beige, Valkoinen, Ruskea, Vihreä, Sininen, Violetti, Punainen, Vaaleanpunainen Sarjanumero: SR1811, SR1889

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
189 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri H D Komponenttityyppi Koko materiaali Tyyppi Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
Hopea
6.2 mm
5.2 mm
Metallinen ruuvisuojus
Messinki
k3
3100 Varastossa
Hopea
6.2 mm
5.2 mm
Metallinen ruuvisuojus
Messinki
k3
0,0833 € - 0,1319 € 36850 Varastossa
Harmaa
8.5 mm
14.8 mm
Suoja
Polyamidi 66
k3
0,0804 € - 0,1272 € 60000 Varastossa
Valkoinen
5.2 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
3
0,0804 € - 0,1272 € 64141 Varastossa
Musta
5.2 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
3
0,076 € - 0,106 € 129237 Varastossa
Musta
7.5 mm
Suoja
Polyamidi 66
1
9500 Varastossa
Ruskea
10.8 mm
18.8 mm
Suoja
Polyamidi 66
k3
0,1669 € - 0,2301 € 7674 Varastossa
Harmaa
12.8 mm
24.0 mm
Suoja
Polyamidi 66
k3
0,2189 € - 0,3031 € 9744 Varastossa
Väritön
Aluslevy
Polyamidi 66
Washer
0,2034 € - 0,2806 € 12039 Varastossa
Väritön
Aluslevy
Polyamidi 66
Washer
0,092 € - 0,1285 € 14017 Varastossa
Valkoinen
10.2 mm
Suoja
Polyamidi 66
1
0,0687 € - 0,1088 € 25743 Varastossa
Valkoinen
6.2 mm
Suoja
Polyamidi 66
3
0,1669 € - 0,2301 € 8950 Varastossa
Valkoinen
12.8 mm
24.0 mm
Suoja
Polyamidi 66
k3
0,0479 € - 0,0672 € 4358 Varastossa
Väritön
Aluslevy
Polyamidi 66
Washer
0,1314 € - 0,1824 € 19659 Varastossa
Harmaa
10.8 mm
18.8 mm
Suoja
Polyamidi 66
k3
0,0687 € - 0,0958 € 52500 Varastossa
Harmaa
6.5 mm
12.8 mm
Suoja
Polyamidi 66
k1
0,076 € - 0,106 € 167313 Varastossa
Musta
8.0 mm
Suoja
Polyamidi 66
2
0,1314 € - 0,1824 € 69241 Varastossa
Valkoinen
12.0 mm
Suoja
Polyamidi 66
2
0,1389 € - 0,1922 € 156699 Varastossa
Harmaa
4.0 mm
10.7 mm
Suoja
Polyamidi 66
k6
0,0687 € - 0,0958 € 21675 Varastossa
Musta
6.0 mm
Suoja
Polyamidi 66
2
  • / 10
Suojahatut 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Messinki Hopea

10388815


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Metallinen ruuvisuojus
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Messinki
Suojahatut 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Messinki Hopea

10388808


Varastotasot
3100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Metallinen ruuvisuojus
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Messinki
Suojahatut 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA Harmaa

10048283

Hinta-alue
0,1319 € - 0,0833 €

Varastotasot
36850 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 14.2 mm 5.2 mm Nylon or HDPE Valkoinen

10115756

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
60000 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Valkoinen
Suojahatut 14.2 mm 5.2 mm Nylon or HDPE Musta

10116012

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
64141 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
Suojahatut 16.5 mm 7.5 mm Nylon or HDPE Musta

10047897

Hinta-alue
0,106 € - 0,076 €

Varastotasot
129237 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    7.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Musta
Suojahatut 18.8 mm 20.6 mm 10.8 mm PA Ruskea

10048320


Varastotasot
9500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 24.0 mm 26.1 mm 12.8 mm PA Harmaa

10048351

Hinta-alue
0,2301 € - 0,1669 €

Varastotasot
7674 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 21.0 mm 24.0 mm Nailon 6/6 Väritön

10047699

Hinta-alue
0,3031 € - 0,2189 €

Varastotasot
9744 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    11.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Aluslevy
  • Tyyppi
    Washer
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
Suojahatut 16.5 mm 18.8 mm Nailon 6/6 Väritön

10047682

Hinta-alue
0,2806 € - 0,2034 €

Varastotasot
12039 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Aluslevy
  • Tyyppi
    Washer
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
Suojahatut 20.6 mm 10.2 mm Nylon or HDPE Valkoinen

10047934

Hinta-alue
0,1285 € - 0,092 €

Varastotasot
14017 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    10.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Valkoinen
Suojahatut 12.2 mm 6.2 mm Nylon or HDPE Valkoinen

10048214

Hinta-alue
0,1088 € - 0,0687 €

Varastotasot
25743 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    6.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Valkoinen
Suojahatut 24.0 mm 26.1 mm 12.8 mm PA Valkoinen

10048368

Hinta-alue
0,2301 € - 0,1669 €

Varastotasot
8950 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 6.1 mm 8.5 mm Nailon 6/6 Väritön

10047705

Hinta-alue
0,0672 € - 0,0479 €

Varastotasot
4358 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Aluslevy
  • Tyyppi
    Washer
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Väritön
Suojahatut 18.8 mm 20.6 mm 10.8 mm PA Harmaa

10048313

Hinta-alue
0,1824 € - 0,1314 €

Varastotasot
19659 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 12.8 mm 14.5 mm 6.5 mm PA Harmaa

10047811

Hinta-alue
0,0958 € - 0,0687 €

Varastotasot
52500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.8 mm
  • H
    6.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k1
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 14.2 mm 8.0 mm Nylon or HDPE Musta

10048023

Hinta-alue
0,106 € - 0,076 €

Varastotasot
167313 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    8.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Musta
Suojahatut 21.3 mm 12.0 mm Nylon or HDPE Valkoinen

10048092

Hinta-alue
0,1824 € - 0,1314 €

Varastotasot
69241 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    12.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Valkoinen
Suojahatut 10.7 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Harmaa

10116241

Hinta-alue
0,1922 € - 0,1389 €

Varastotasot
156699 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.7 mm
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k6
Suojahatut 12.2 mm 6.0 mm Nylon or HDPE Musta

10047989

Hinta-alue
0,0958 € - 0,0687 €

Varastotasot
21675 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Musta