Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Suunniteltu suojaamaan ruuvin päitä, ja ne sopivat erinomaisesti koristekäyttöön.Napsautetaan paikalleen, suojaa lialta ja kosteudelta.Käytetään esimerkiksi lääketieteellisissä ja teollisissa käyttökohteissa. Materiaali: HDPE, Messinki, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Väri: Keltainen, Hopea, Väritön, Musta, Harmaa, Beige, Valkoinen, Ruskea, Vihreä, Sininen, Violetti, Punainen, Vaaleanpunainen Sarjanumero: SR1811, SR1889
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | H | D | Komponenttityyppi | Koko materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0804 € - 0,1272 € | 10086 Varastossa |
Harmaa
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k5
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Keltainen
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
|||
| 0,0781 € - 0,1237 € | 12925 Varastossa |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k5
|
||
| 0,0804 € - 0,1272 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
||
| 0,0804 € - 0,1272 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Vihreä
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Violetti
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Vaaleanpunainen
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
|||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 30204 Varastossa |
Harmaa
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k5
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Ruskea
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
|||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 27748 Varastossa |
Harmaa
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 35726 Varastossa |
Harmaa
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 8618 Varastossa |
Punainen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k5
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Vihreä
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k5
|
|||
| 0,0781 € - 0,1237 € | 41500 Varastossa |
Violetti
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k5
|
||
| 0,0585 € - 0,0924 € | 1750 Varastossa |
Väritön
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Aluslevy
|
Polyamidi 6
|
r6
|
||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 17255 Varastossa |
Harmaa
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k5
|
||
| 0,0585 € - 0,0924 € | 9714 Varastossa |
Väritön
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Aluslevy
|
Polyamidi 66
|
r6
|
||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 43670 Varastossa |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k5
|
||
| 0,0804 € - 0,1272 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k5
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa