Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Suunniteltu suojaamaan ruuvin päitä, ja ne sopivat erinomaisesti koristekäyttöön.Napsautetaan paikalleen, suojaa lialta ja kosteudelta.Käytetään esimerkiksi lääketieteellisissä ja teollisissa käyttökohteissa. Materiaali: HDPE, Messinki, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Väri: Keltainen, Hopea, Väritön, Musta, Harmaa, Beige, Valkoinen, Ruskea, Vihreä, Sininen, Violetti, Punainen, Vaaleanpunainen Sarjanumero: SR1811, SR1889
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | H | D | Komponenttityyppi | Koko materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0804 € - 0,1272 € | 60000 Varastossa |
Valkoinen
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
3
|
||
| 0,0569 € - 0,0795 € | 111497 Varastossa |
Musta
|
0.232 in
5.9 mm
|
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
1
|
||
| 0,0687 € - 0,1088 € | 34281 Varastossa |
Harmaa
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
k3
|
||
| 0,0833 € - 0,1319 € | 36850 Varastossa |
Harmaa
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
k3
|
||
| 0,0839 € - 0,1333 € | 103526 Varastossa |
Harmaa
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
k3
|
||
| 20000 Varastossa |
Harmaa
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
k2
|
|||
| 0,1314 € - 0,1824 € | 64981 Varastossa |
Valkoinen
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
3
|
||
| 250 Varastossa |
Harmaa
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
k3
|
|||
| 0,0585 € - 0,0924 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Aluslevy
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
Washer
|
||
| 2 Varastossa |
Hopea
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metallinen ruuvisuojus
|
Messinki
|
k3
|
|||
| 20000 Varastossa |
Harmaa
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
k1
|
|||
| 2,2874 € - 4,391 € | 23212 Varastossa |
Hopea
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Metallinen ruuvisuojus
|
Messinki
|
k3
|
||
| 59500 Varastossa |
Harmaa
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
k1
|
|||
| 6250 Varastossa |
Harmaa
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
k2
|
|||
| 0,0687 € - 0,0958 € | 64153 Varastossa |
Harmaa
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
k2
|
||
| 0,0569 € - 0,0795 € | 57736 Varastossa |
Harmaa
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
k1
|
||
| 0,0479 € - 0,0672 € | 9620 Varastossa |
Valkoinen
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Suoja
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
1
|
||
| 0,076 € - 0,106 € | 57070 Varastossa |
Harmaa
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
k2
|
||
| 0,092 € - 0,1285 € | 32940 Varastossa |
Musta
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
1
|
||
| 0,1314 € - 0,1824 € | 39750 Varastossa |
Musta
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
3