Valikko Haku

Suojatulpat

Varastossa

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Suunniteltu suojaamaan ruuvin päitä, ja ne sopivat erinomaisesti koristekäyttöön.Napsautetaan paikalleen, suojaa lialta ja kosteudelta.Käytetään esimerkiksi lääketieteellisissä ja teollisissa käyttökohteissa. Materiaali: HDPE, Messinki, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Väri: Keltainen, Hopea, Väritön, Musta, Harmaa, Beige, Valkoinen, Ruskea, Vihreä, Sininen, Violetti, Punainen, Vaaleanpunainen Sarjanumero: SR1811, SR1889

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
189 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri H D Komponenttityyppi Koko materiaali Tyyppi Osta
0,0804 € - 0,1272 € 10086 Varastossa
Harmaa
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
2 Varastossa
Hopea
6.2 mm
5.2 mm
Metallinen ruuvisuojus
Messinki
k3
2,2874 € - 4,391 € 23212 Varastossa
Hopea
5.8 mm
4.5 mm
Metallinen ruuvisuojus
Messinki
k3
59500 Varastossa
Harmaa
5.9 mm
10.8 mm
Suoja
Polyamidi 66
k1
0,076 € - 0,106 € 14485 Varastossa
Harmaa
8.0 mm
12.8 mm
Suoja
Polyamidi 66
k2
0,0804 € - 0,1272 € 64141 Varastossa
Musta
5.2 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
3
0,0833 € - 0,1319 € 33465 Varastossa
Valkoinen
8.5 mm
Suoja
Polyamidi 66
3
0,1389 € - 0,1922 € 119925 Varastossa
Musta
4.0 mm
Suoja
Polyamidi 66
2
1160 Varastossa
Hopea
6.2 mm
5.2 mm
Metallinen ruuvisuojus
Messinki
k3
3100 Varastossa
Hopea
6.2 mm
5.2 mm
Metallinen ruuvisuojus
Messinki
k3
20000 Varastossa
Harmaa
10.2 mm
18.8 mm
Suoja
Polyamidi 66
k1
0,0839 € - 0,1333 € 204446 Varastossa
Valkoinen
7.0 mm
Suoja
Polyamidi 66
3
0,076 € - 0,106 € 129237 Varastossa
Musta
7.5 mm
Suoja
Polyamidi 66
1
0,0687 € - 0,0958 € 64153 Varastossa
Harmaa
6.0 mm
10.8 mm
Suoja
Polyamidi 66
k2
0,0839 € - 0,1333 € 103526 Varastossa
Harmaa
7.0 mm
12.8 mm
Suoja
Polyamidi 66
k3
0,1314 € - 0,1824 € 16799 Varastossa
Harmaa
12.0 mm
18.8 mm
Suoja
Polyamidi 66
k2
6250 Varastossa
Harmaa
15.5 mm
24.0 mm
Suoja
Polyamidi 66
k2
0,1314 € - 0,1824 € 39750 Varastossa
Musta
10.8 mm
Suoja
Polyamidi 66
3
0,0569 € - 0,0795 € 57736 Varastossa
Harmaa
5.9 mm
10.8 mm
Suoja
Polyamidi 66
k1
1000 Varastossa
Harmaa
6.0 mm
10.8 mm
Suoja
Polyamidi 66
k2
  • / 10
Suojahatut M5 12.8 mm 5.2 mm HDPE Harmaa

10115824

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
10086 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 5.2 mm 19.0 mm 6.2 mm Messinki Hopea

10388785


Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Metallinen ruuvisuojus
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Messinki
Suojahatut 4.5 mm 12.0 mm 5.8 mm Messinki Hopea

10388754

Hinta-alue
4,391 € - 2,2874 €

Varastotasot
23212 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    4.5 mm
  • H
    5.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Metallinen ruuvisuojus
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Messinki
Suojahatut 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Harmaa

10047774


Varastotasot
59500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k1
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Harmaa

10048009

Hinta-alue
0,106 € - 0,076 €

Varastotasot
14485 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 14.2 mm 5.2 mm Nylon or HDPE Musta

10116012

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
64141 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Musta
Suojahatut 16.5 mm 8.5 mm Nylon or HDPE Valkoinen

10048290

Hinta-alue
0,1319 € - 0,0833 €

Varastotasot
33465 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    8.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Valkoinen
Suojahatut 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Musta

10116289

Hinta-alue
0,1922 € - 0,1389 €

Varastotasot
119925 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 5.2 mm 19.0 mm 6.2 mm Messinki Hopea

10388792


Varastotasot
1160 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Metallinen ruuvisuojus
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Messinki
Suojahatut 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Messinki Hopea

10388808


Varastotasot
3100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Metallinen ruuvisuojus
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Messinki
Suojahatut 18.8 mm 20.6 mm 10.2 mm PA Harmaa

10047927


Varastotasot
20000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k1
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 14.2 mm 7.0 mm Nylon or HDPE Valkoinen

10048252

Hinta-alue
0,1333 € - 0,0839 €

Varastotasot
204446 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    7.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Valkoinen
Suojahatut 16.5 mm 7.5 mm Nylon or HDPE Musta

10047897

Hinta-alue
0,106 € - 0,076 €

Varastotasot
129237 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    7.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Musta
Suojahatut 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Harmaa

10047958

Hinta-alue
0,0958 € - 0,0687 €

Varastotasot
64153 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Harmaa

10048238

Hinta-alue
0,1333 € - 0,0839 €

Varastotasot
103526 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm PA Harmaa

10048078

Hinta-alue
0,1824 € - 0,1314 €

Varastotasot
16799 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Harmaa

10048139


Varastotasot
6250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 20.6 mm 10.8 mm Nylon or HDPE Musta

10048344

Hinta-alue
0,1824 € - 0,1314 €

Varastotasot
39750 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    10.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Musta
Suojahatut 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Harmaa

10047767

Hinta-alue
0,0795 € - 0,0569 €

Varastotasot
57736 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k1
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Harmaa

10047965


Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66