Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Suojukset vetoliuskalla on suunniteltu suojaamaan käyttökohteita saastumiselta ja vuodoilta. Vetoliuskamalli tarjoaa suuremman kosketuspinta-alan, mikä vaatii vähemmän puristusvoimaa asennuksen ja poistamisen aikana.
Liuskat ovat erityisen hyödyllisiä käyttökohteissa, joissa vaaditaan nopeaa poistamista mekaanisen prosessin aikana, ja siksi ne ovat suosittu valinta eri teollisuudenaloilla.
Käytettyjen materiaalien joustavuus mahdollistaa tiiviin istuvuuden käyttökohteissa, ja liuska tekee niistä olennaisen valinnan.
Materiaali: EVA, PVC Väri: Keltainen, Musta, Punainen Sarjanumero: SR6110, SR1066
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Väri | Materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5709 € - 1,1529 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.059 in
26.9 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0991 € - 0,259 € | 6000 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 1,4786 € - 2,9613 € | 38 Varastossa |
1.606 in
40.8 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,8461 € - 0,9775 € | 11066 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,946 € - 1,1155 € | 805 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4463 € - 0,6382 € | 2500 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 1,1678 € - 2,1045 € | 1295 Varastossa |
1.626 in
41.3 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1437 € - 0,2228 € | 25500 Varastossa |
0.425 in
10.8 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1298 € - 0,209 € | 187000 Varastossa |
0.382 in
9.7 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0933 € - 0,1443 € | 7000 Varastossa |
0.295 in
7.5 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4381 € - 0,7072 € | 31727 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,946 € - 1,9838 € | 6115 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2094 € - 0,4197 € | 7000 Varastossa |
0.382 in
9.7 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1684 € - 0,2602 € | 5109 Varastossa |
0.295 in
7.5 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,4559 € - 0,7216 € | 12785 Varastossa |
0.988 in
25.1 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
| 0,0516 € - 0,1834 € | 372 Varastossa |
0.142 in
3.6 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,2012 € - 0,4082 € | 5000 Varastossa |
0.366 in
9.3 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,182 € - 0,28 € | 15700 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 0,1492 € - 0,2351 € | 8860 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
| 1,0501 € - 1,3628 € | 2939 Varastossa |
1.228 in
31.2 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa