Suojukset vetoliuskalla on suunniteltu suojaamaan käyttökohteita saastumiselta ja vuodoilta. Vetoliuskamalli tarjoaa suuremman kosketuspinta-alan, mikä vaatii vähemmän puristusvoimaa asennuksen ja poistamisen aikana.
Liuskat ovat erityisen hyödyllisiä käyttökohteissa, joissa vaaditaan nopeaa poistamista mekaanisen prosessin aikana, ja siksi ne ovat suosittu valinta eri teollisuudenaloilla.
Käytettyjen materiaalien joustavuus mahdollistaa tiiviin istuvuuden käyttökohteissa, ja liuska tekee niistä olennaisen valinnan.
Materiaali: EVA, PVC Väri: Keltainen, Musta, Punainen Sarjanumero: SR6110, SR1066
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d | Väri | Materiaali | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9282 € - 0,9775 € | 345 Varastossa |
1.374 in
34.9 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
0,1519 € - 0,3076 € | 71495 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
0,36 € - 0,7561 € | 16600 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
0,3669 € - 0,5664 € | 723 Varastossa |
0.969 in
24.6 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
0,4504 € - 0,5664 € | 385 Varastossa |
0.969 in
24.6 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
0,1615 € - 0,3076 € | 5449 Varastossa |
0.295 in
7.5 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
0,2916 € - 0,5894 € | 198450 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
0,4066 € - 0,6296 € | 180 Varastossa |
0.74 in
18.8 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
0,2751 € - 0,5549 € | 2500 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
1,0569 € - 1,1155 € | 840 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
0,1725 € - 0,3823 € | 144 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
0,3436 € - 0,414 € | 4797 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
0,3285 € - 0,6267 € | 51194 Varastossa |
0.602 in
15.3 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
0,1423 € - 0,345 € | 10395 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
1,7661 € - 2,0384 € | 50 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
0,394 € - 0,8275 € | 61944 Varastossa |
0.74 in
18.8 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
1,6018 € - 1,6762 € | 110 Varastossa |
1.752 in
44.5 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
0,4394 € - 1,1126 € | 62928 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
0,2806 € - 0,4341 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.437 in
11.1 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
0,2902 € - 0,4053 € | 8242 Varastossa |
0.685 in
17.4 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa