Monitoimiset suorakulmaiset putkien sisäkkeet ovat ihanteellinen vaihtoehto, kun lopputuotteesi ulkonäkö ei ole ensi sijalla. Ne istuvat tiiviisti suorakulmion muotoisiin putkiin ja auttavat estämään saastumista tarjoten samalla turvallisuutta ja siistin viimeistelyn vasta leikattujen putkien teräviltä reunoilta.
Käytännöllinen ja kustannustehokas valikoima, johon kuuluu ohuemmat seinämät ja laaja valikoima eri kokoja: täyttää putken sisäkesuojauksen olennaiset vaatimukset. Käytännöllinen valinta erityisesti silloin kun käyttökohteesi ulkonäkö ei ole olennaisen tärkeä.
Helppo asentaa painamalla käsin tai vasaraa käyttämällä: tuloksena nopea ja tehokas kokoonpano. Voidaan käyttää koneenrakennuksessa tai missä tahansa käyttökohteessa, joissa edellytetään rakenneputkia.
Materiaali: LDPE Väri: Valkoinen, Harmaa, Musta Sarjanumero: SRILR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | B | h | Väri | A | h1 | Seinän maksimipaksuus | Minimum Wall Thickness | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27500 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Musta
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
| 6533 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| 4500 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Musta
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| 1990 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Musta
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| 1040 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Musta
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| 8400 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| 9000 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Musta
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| 7150 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Musta
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| 1815 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Musta
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| 6117 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| 6224 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Musta
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| 680 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Musta
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 910 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Musta
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| 170 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1.969 in
50.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Musta
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| 900 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Musta
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
| 125 Varastossa |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Musta
|
6.299 in
160.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 690 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Musta
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
|||
| 3000 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Musta
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa