Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Materiaali: Silikoni Väri: Punainen, Väritön Sarjanumero: SRF0064, SR1088, SRF0065
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Rullan pituus | Materiaali | d | WT | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,9111 € - 37,7916 € | 105 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 11,7038 € - 27,2596 € | 26 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 12,4475 € - 29,0868 € | 63 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 6,3009 € - 7,0026 € | 152 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 25,723 € - 28,5717 € | 48 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 20,7833 € - 48,4779 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 7,5359 € - 17,5935 € | 89 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 4,3784 € - 10,1966 € | 759 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 11,2687 € - 11,2687 € | 20 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,1502 € - 11,9943 € | 78 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,4558 € - 5,7172 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,922 € - 6,5816 € | 70 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,789 € - 8,8704 € | 1169 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 5,922 € - 6,5816 € | 37 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,9854 € - 9,3125 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 16,7417 € - 39,0476 € | 53 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 15,8155 € - 17,5837 € | 24 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 28,8945 € - 63,8907 € | 75 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
2 in
50.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,8347 € - 3,1574 € | 20 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,2594 € - 5,2751 € | 70 Varastossa |
Väritön
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikonikumi
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa