Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Tubing is meant to cover long studs and pins with short caps. Can be trimmed to the desired size and masked off with a through-hole by drawing the tubes outside diameter through. Supplied in rolls for enhanced convenience.
Materiaali: Silikoni Väri: Punainen, Väritön Sarjanumero: SRF0064, SR1088, SRF0065
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Rullan pituus | Materiaali | d | WT | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2212 € - 3,2212 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Punainen
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikoni
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 7,515 € - 15,7814 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Punainen
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikoni
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,9679 € - 2,9679 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Punainen
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikoni
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,3926 € - 2,3926 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Punainen
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikoni
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,6142 € - 5,49 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Punainen
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikoni
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,5041 € - 3,5041 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Punainen
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikoni
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 2,3793 € - 4,9965 € | 25 Varastossa |
Punainen
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikoni
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,14 € - 2,14 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Punainen
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikoni
|
0.157 in
4.0 mm